Les barrières immatérielles de sécurité PSENopt peuvent être utilisées dans tous les secteurs industriels dans lesquels il faut satisfaire à une solution d’amélioration sans protecteur mobile. Grâce à des dimensions compactes et à une technique d’installation simple, les barrières immatérielles de sécurité permettent un travail ergonomique. C’est le cas par exemple lors d’interventions cycliques de l’utilisateur telles que les travaux d’insertion ou le chargement et le déchargement de matériel.
Vous avez le choix entre des barrières immatérielles de sécurité de type 2 et de type 4 selon l’EN/CEI 61496-1/-2, des variantes avec protection des doigts, des mains et du corps, en hauteurs de 15 à 180 cm. À côté des barrières immatérielles standard, toutes les barrières immatérielles Advanced offrent des fonctionnalités étendues telles que le muting, le blanking et la mise en cascade. Pour des applications dotées d’un espace restreint, il est possible d’utiliser des barrières immatérielles de sécurité fines PSENopt slim.
Les accessoires s’étendent des miroirs de renvoi de faisceaux, des colonnes de protection pour la protection contre les chocs, les collisions et les vibrations, des boîtiers de protection IP6K9K aux gabarits (tiges) de test. Vous trouverez les accessoires indispensables de type câbles, connecteurs et adaptateurs à la rubrique Techniques de raccordement.