PES – pupitre de commande Logique PNOZsigma

Système de formation en tant que support de formation professionnelle : réalisation de circuits de sécurité

Système de formation pour le soutien à l’enseignement professionnel : Réalisation de circuits de sécurité

Photo : pupitre de commande Logique PNOZsigma

Le PES – pupitre de commande Logique PNOZsigma est un système de formation modulaire de la série Pilz Education Systems – PES. Il est constitué de composants industriels modernes et peut par exemple être utilisé pour l’enseignement dans les écoles professionnelles et les universités.

Les systèmes PES sont utilisés à des fins de formation et peuvent simuler le fonctionnement d’une machine ou d’une installation. Par ailleurs, ils disposent de diverses fonctions de sécurité et standard réparties de façon claire sur les pupitres de commande.

Afficher tous les détails du produit

Réaliser des circuits de sécurité avec le pupitre de commande Logique PNOZsigma

Vue détaillée : pupitre de commande Logique PNOZsigma

Le pupitre de commande Logique permet d’utiliser des circuits de sécurité simples avec une configuration fixe. Par conséquent, les exigences de la norme EN ISO 13849 sont abordées dans le cadre de l’exemple pratique. L’autre composante d’apprentissage de ce module est le fonctionnement d’un relais de sécurité avec des modes et des temps de fonctionnement réglables, ainsi qu’un diagnostic rapide.

Objectifs d’apprentissage du PES – pupitre de commande Logique PNOZsigma

  • Réalisation de circuits de sécurité simples avec une configuration fixe conformément à la norme EN ISO 13849
  • Apprentissage des fonctions des relais de sécurité et de leurs modes de fonctionnement

Notre gamme de produits : PES – pupitre de commande Logique PNOZsigma

Modules d’extension adaptés :

Pour plus d’informations :

Top
siège central

Pilz Belgium CVBA
Poortakkerstraat 37/0201
9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem)
Belgium

Téléphone: +32 9 321 75 70
E-mail: [email protected]

Inside sales

Poortakkerstraat 37/0201
Gent (Sint-Denijs-Westrem)
Belgium

Téléphone: +32 9 321 75 70
E-mail: [email protected]

Assistance technique
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
Je suis informé(e) que les données à caractère personnel qui ont été collectées sans mon consentement ne sont utilisées que pour l’exécution du contrat et le traitement de ma demande. Vous trouverez ici de plus amples informations sur la protection des données et les coordonnées de notre délégué à la protection des données : Protection des données Pilz
Vous pouvez à tout moment revenir sur votre consentement (un e-mail suffit).

* Champs obligatoire