PES – pupitre Commande et visualisation

Système de formation en tant que support de formation professionnel : visualisation d’une machine complète

Système de formation pour le soutien à l’enseignement professionnel : fonctions principales de Commande et visualisation

Photo du pupitre Commande et visualisation

Le pupitre Commande et visualisation est un système de formation modulaire de la série Pilz Education Systems – PES. Il est constitué de composants industriels modernes et peut par exemple être utilisé pour l’enseignement pratique dans les écoles d’enseignement supérieur.

Les systèmes PES sont utilisés à des fins d’exercice et permettent de représenter la tâche d’une machine ou d’une installation. Par ailleurs, ils disposent de diverses fonctions de sécurité et standard réparties de façon claire sur les pupitres de commande.

Accéder directement au produit

Vue d’ensemble complète avec le pupitre Commande et visualisation

Vue détaillée : pupitre Commande et visualisation

Le pupitre Commande et visualisation reproduit la visualisation d’une machine ou d’une installation complète. Lors de l’apprentissage, il permet ainsi d’illustrer les fonctions des interfaces Homme Machine et, par exemple, d’apprendre à consulter les données de diagnostic issues de différents systèmes de commande ainsi que la recherche d’erreurs.

Le pupitre de commande est constitué des éléments suivants : terminal de visualisation PMIvisu, y compris le logiciel de visualisation PASvisu offrant une vue d’ensemble complète d’une machine dans son intégralité. Le sélecteur de mode de fonctionnement PITmode permet de choisir le mode de fonctionnement du système de commande de la machine. Par ailleurs, les fonctions de base des fonctions Identification and Access Management (IAM) sont mises à la disposition des apprenants.

Objectifs d’apprentissage du PES – pupitre Commande et visualisation

  • Visualisation de l’ensemble des fonctions de sécurité et standard d’une machine ou d’une installation
  • Consultation des données de diagnostic provenant de différents systèmes de commande
  • Recherche d’erreurs à l’aide de l’interface Homme Machine PMI de Pilz
  • Sélection et affectation des modes de fonctionnement
  • Identification and Access Management (IAM)

Notre gamme de produits : PES – pupitre Commande et visualisation

Pupitre Commande et visualisation

Module de système de formation comprenant l’interface homme-machine PMIvisu, le logiciel de visualisation PASvisu ainsi que le sélecteur de mode de fonctionnement PITmode.

Modules d’extension adaptés :

Pour plus d’informations :

siège central

Pilz Belgium CVBA
Poortakkerstraat 37/0201
9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem)
Belgium

Téléphone: +32 9 321 75 70
E-mail: info@pilz.be

Inside sales

Poortakkerstraat 37/0201
Gent (Sint-Denijs-Westrem)
Belgium

Téléphone: +32 9 321 75 70
E-mail: info@pilz.be

Assistance technique

Téléphone: +32 (0)9 321 75 70
E-mail: techsupport@pilz.be