PES – pupitres de commande Capteurs

Système de formation en tant que support de formation professionnel : les principales fonctions des capteurs

Système de formation pour le soutien à l’enseignement professionnel : les principales fonctions des capteurs

Photo : pupitre de commande Capteurs

Les PES – pupitres de commande Capteurs sont des systèmes de formation modulaires de la série Pilz Education Systems – PES. Ils sont constitués de composants industriels modernes et peuvent par exemple être utilisé dans le cadre de l’apprentissage pratique dans les établissements d’enseignement professionnel et les universités.

Les systèmes PES sont utilisés à des fins de formation et peuvent illustrer le fonctionnement d’une machine ou d’une installation. Par ailleurs, ils disposent de diverses fonctions de sécurité et standard réparties de façon claire sur les pupitres de commande.

Afficher tous les détails du produit

Apprentissage avec le pupitre de commande Capteurs : sécuriser les mouvements dangereux

Vue détaillée : pupitre de commande Capteurs

Les pupitres de commande sont constitués des éléments suivants : conformément à la directive Machines 2006/42/CE ou au règlement machines 2023/1230, les machines et installations doivent être équipées d’un dispositif d’arrêt d’urgence permettant de prévenir ou d’empêcher les phénomènes dangereux en cas d’urgence. Ceci est présenté à l’aide du bouton-poussoir d’arrêt d’urgence PITestop. Pour pouvoir observer les processus dans la zone dangereuse lorsque les protecteurs mobiles sont ouverts, un bouton-poussoir de commande bimanuelle ou une poignée d’assentiment est utilisé(e). Le capteur de sécurité codé PSENcode assure la fonction de surveillance des protecteurs mobiles. L’activation et la désactivation du mouvement dangereux peuvent être effectuées par l’intermédiaire de boutons-poussoirs avec éclairage.

Faites votre choix parmi les trois variantes de pupitres de commande Capteurs :

Pupitre de commande Capteurs I : module du système de formation composé d’un dispositif d’arrêt d’urgence, d’un bouton-poussoir de commande bimanuelle (PITjog, destiné la protection des personnes qui visualisent les processus dans la zone dangereuse alors que les protecteurs mobiles sont ouverts) et d’un capteur de sécurité codé pour la surveillance de protecteurs mobiles.

Pupitre de commande Capteurs II : module du système de formation composé d’un circuit d’arrêt d’urgence, d’une poignée d’assentiment à trois niveaux (PITenable, utilisé comme organe de commande manuel pour les travaux dans la zone dangereuse) et d’un capteur de sécurité codé pour la surveillance de protecteurs mobiles.

Pupitre de commande Capteurs III : module du système de formation composé d’un circuit d’arrêt d’urgence, d’une poignée d’assentiment à trois niveaux (PITenable, utilisé comme organe de commande manuel pour les travaux dans la zone dangereuse) et d’un capteur de sécurité codé pour la surveillance de protecteurs mobiles. En « mode réglage », une vitesse réduite de sécurité est simulée ici. Deux capteurs inductifs surveillent le plateau rotatif d’un moteur.

Objectifs d’apprentissage des PES – pupitres de commande Capteurs

  • Apprentissage de l’application de la directive Machines 2006/42/CE ou du règlement machines 2023/1230
  • Sécurisation des mouvements dangereux
  • Réalisation de différentes fonctions de sécurité avec une sécurité fonctionnelle
  • Utilisation d’un bouton-poussoir de commande bimanuelle dans différents modes de fonctionnement
  • Utilisation d’une poignée d’assentiment ou d’un bouton-poussoir de commande bimanuelle lors de travaux dans une zone dangereuse
  • Utilisation de boutons-poussoirs avec éclairage
  • Création d’un circuit électrique de commande
  • Réalisation d’un contrôle de fonctionnement

Notre gamme de produits : PES – pupitres de commande Capteurs

Modules d’extension adaptés :

Pour plus d’informations :

Top
siège central

Pilz Belgium CVBA
Poortakkerstraat 37/0201
9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem)
Belgium

Téléphone: +32 9 321 75 70
E-mail: info@pilz.be

Inside sales

Poortakkerstraat 37/0201
Gent (Sint-Denijs-Westrem)
Belgium

Téléphone: +32 9 321 75 70
E-mail: info@pilz.be

Assistance technique

Téléphone: +32 (0)9 321 75 70
E-mail: techsupport@pilz.be

Ouvrez le formulaire de contact
Téléphone:+32 (0)9 321 75 70
Mail: info@pilz.be

Que pouvons-nous faire pour vous ?


Je suis informé(e) que les données à caractère personnel qui ont été collectées sans mon consentement ne sont utilisées que pour l’exécution du contrat et le traitement de ma demande. Vous trouverez ici de plus amples informations sur la protection des données et les coordonnées de notre délégué à la protection des données : Protection des données Pilz
Vous pouvez à tout moment revenir sur votre consentement (un e-mail suffit).

* Champs obligatoire