PES – pupitre de commande Logique PSS 4000

Système de formation : système de commande de fonctions de sécurité et standard dans un même système

Système de formation pour le soutien à l’enseignement professionnel : commande de fonctions de sécurité et standard dans un même système

Photo : pupitre de commande Logique PSS 4000

Le PES – pupitre de commande Logique PSS 4000 est un système de formation modulaire issu de notre série Pilz Education Systems – PES. Il est constitué de composants industriels modernes et peut par exemple être utilisé pour l’enseignement pratique dans les écoles professionnelles et les universités.

Les systèmes PES sont utilisés à des fins de formation et peuvent simuler le fonctionnement d’une machine ou d’une installation. Par ailleurs, ils disposent de diverses fonctions de sécurité et standard réparties de façon claire sur les pupitres de commande.

Découvrir le produit dès maintenant !

Apprentissage de la réalisation de fonctions de sécurité et standard dans un même système à l’aide d’une API

Vue détaillée : pupitre de commande Logique PSS 4000

Le pupitre de commande Logique PSS 4000 permet d’apprendre différentes fonctions de la machine réalisées dans un même système. La plate-forme logicielle correspondante PAS4000, qui dispose de différents langages de programmation, permet de programmer des applications individuelles. Un exemple de projet correspondant est fourni en guise de point de départ pour les apprenants.

Objectifs d’apprentissage du PES – pupitre de commande Logique PSS 4000

  • Apprentissage concret de la réalisation de fonctions de sécurité et standard sur une machine dans un même système
  • Programmation d’un système d’automatismes dans différents langages de programmation à l’aide de la plate-forme logicielle PAS4000
  • Acquérir les connaissances de base de la programmation API à l’aide d’exercices

Notre gamme de produits : PES – pupitre de commande Logique PSS 4000

Modules d’extension adaptés :

Pour plus d’informations :

Top
siège central

Pilz Belgium CVBA
Poortakkerstraat 37/0201
9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem)
Belgium

Téléphone: +32 9 321 75 70
E-mail: [email protected]

Inside sales

Poortakkerstraat 37/0201
Gent (Sint-Denijs-Westrem)
Belgium

Téléphone: +32 9 321 75 70
E-mail: [email protected]

Assistance technique
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
Je suis informé(e) que les données à caractère personnel qui ont été collectées sans mon consentement ne sont utilisées que pour l’exécution du contrat et le traitement de ma demande. Vous trouverez ici de plus amples informations sur la protection des données et les coordonnées de notre délégué à la protection des données : Protection des données Pilz
Vous pouvez à tout moment revenir sur votre consentement (un e-mail suffit).

* Champs obligatoire