CESA – Certified Expert for Security in Automation

Corso di formazione IEC 62443

Obiettivo

Il costante aumento di attacchi informatici ad ambienti industriali evidenzia la necessità di una solida Industrial Security. Ciò include in particolare la protezione delle macchine da minacce quali cyberattacchi, manomissioni e manipolazioni o persino utilizzo non appropriato. Per far fronte a queste sfide, la qualifica "CESA – Certified Expert for Security in Automation" fornisce gli strumenti adatti per la protezione di sistemi industriali. Questo corso a livello Esperto trasmette conoscenze e competenze esaustive su norme e requisiti legali pertinenti volti alla valutazione dei rischi per la security di macchine e a misure tecniche e organizzative essenziali per la sicurezza e la protezione industriale. I partecipanti che supereranno l'esame finale riceveranno la certificazione CESA omologata TÜV che conferma la loro competenza tecnica.

Questo corso di formazione è concepito appositamente per soddisfare la norma IEC 62443 e fornisce il know-how necessario. Applicando correttamente la norma IEC 62443, operatori, integratori e fabbricanti potranno dimostrare che i propri sistemi di automazione industriale sono conformi ai requisiti della moderna Industrial Security.

Icona Corso Esperto

Contenuti

  • Introduzione
    • Introduzione a Industrial Security
  • Legislazione
    • Panoramica delle normative internazionali
    • Regolamento Macchine UE
    • Cyber Resilience Act (CRA)
    • Direttiva NIS 2
  • Norme
    • Panoramica di norme e standard internazionali in materia di Industrial Security
    • Fondamenti della norma IEC 62443 come quadro centrale per l’Industrial Security (ciclo di vita IACS, responsabilità/conformità).
  • Ruoli e responsabilità di operatori, integratori e fabbricanti nel contesto della norma IEC 62443 e dei requisiti di legge
    • Norme per gli operatori per gestione della OT Security, controllo e gestione continua del rischio:
      • ISO 27000
      • IEC 62443 -2-1, -2-2
    • Norme per i fabbricanti per sviluppo del prodotto secondo l’Industrial Security, requisiti di sicurezza tecnica e protezione contro manomissioni e manipolazioni
      • IEC 62443-3-3, -4-1, -4-2
      • EN 50742
    • Norme per gli integratori: requisiti del programma di sicurezza e metodologia per i fornitori di servizi
      • IEC 62443-2-4, -6-1
  • Valutazione dei rischi (revisione dettagliata)
    • Requisiti per la valutazione dei rischi di security secondo le disposizioni di legge (NIS 2, CRA, Regolamento Macchine).
    • Diversi tipi di valutazione dei rischi di security in conformità alle norme
    • Valutazione dei rischi di security basata sulla norma IEC 62443-3-2.

Target

Questo corso è rivolto a fabbricanti, integratori e operatori di sistemi di automazione industriale, in particolare:

  • Plant engineer
  • Ingegneri meccanici
  • Progettisti
  • Project engineer
  • Integratori di sistema
  • Direttori/responsabili della produzione
  • Responsabili dell'ammodernamento e della manutenzione di impianti e macchine
  • Responsabili dello sviluppo
  • Chief Information Security Officers (CISO)

Requisiti di ammissibilità

La registrazione al corso "CESA – Certified Expert for Security in Automation" richiede una conoscenza di base delle reti industriali e dei protocolli di comunicazione. Esperienze con misure di security costituiscono un vantaggio, ma non sono un requisito essenziale. Anche la partecipazione al corso di formazione Pilz “Fondamenti di Industrial Security" risulta utile. Non sei sicuro che la tua attuale qualifica corrisponda al livello richiesto? Contattaci! Saremo lieti di offrirti un supporto personalizzato e mostrarti le possibili alternative per poter raggiungere il livello di qualificazione richiesto per CESA.

Note

La formazione viene erogata sia in presenza sia in modalità online con un docente live. Gli iscritti al corso sono tenuti a partecipare alle date e agli orari indicati. Per la formazione online occorre un portatile dotato di webcam e Google Chrome o Microsoft Edge.

La fine del corso prevede un esame che può essere sostenuto in formato cartaceo (solo per i corsi in presenza) oppure online (sia per la formazione in presenza che online). L'esame ha una durata di 40 minuti e comprende 25 domande a scelta multipla. Per superare l'esame è necessario raggiungere un punteggio pari ad almeno l'80%.

Dopo avere superato l’esame, il partecipante riceverà un attestato, riconosciuto a livello internazionale, da TÜV NORD che ne certifica la qualifica di “CESA – Certified Expert for Security in Automation”. La certificazione ha una validità di 4 anni e può essere rinnovata per altri 4 anni partecipando al relativo corso di aggiornamento.

Vantaggi

  • Know-how specializzato su requisiti delle norme pertinenti, valutazione dei rischi e misure tecniche e organizzative in ambito di Industrial Security.
  • Panoramica della legislazione pertinente, con particolare attenzione ai requisiti del Regolamento Macchine UE, del CRA e della direttiva NIS 2 e alle procedure raccomandate per la conformità a tali disposizioni
  • Approfondimento sulla corretta applicazione e implementazione della norma IEC 62443.
  • Guida alla gestione dell'interfaccia tra applicazioni IT e macchine industriali nelle aree di produzione, nel rispetto dei requisiti di security.
  • Acquisizione di un certificato personalizzato e riconosciuto a livello internazionale rilasciato da TÜV NORD come CESA – Certified Expert for Security in Automation (dopo il superamento dell'esame).

CESA – Certified Expert for Security in Automation

CESA – Certified Expert for Security in Automation
Corso di formazione online internazionale
Durata
4 Unità + esame = 17 ore
Ora
09:00 - 13:00 CET
Numero massimo di partecipanti
12
Costi per partecipante
Su richiesta
Data/disponibilità
da 16.11.2026 Registra
Posti disponibili Sono rimasti solo pochi posti disponibili Chiuso

Desiderate registrarvi a questo training in una data diversa o in una sede differente e/o registrarvi a una tipologia di training diverso? Contattateci. Saremo lieti di fornirvi ogni genere di informazione su misura per le vostre esigenze.

Richiesta personalizzata
Top
Quartier generale

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Germania

Telefono: +49 711 3409-0
E-mail: [email protected]

Training

Telefono: +41 62 889 79 30
E-mail: [email protected]

Aprire il modulo di contatto
Telefono:+41 62 889 79 30
Mail: [email protected]

“Come possiamo aiutarti?


L’interessato riconosce che tutti i dati personali raccolti potranno essere trattati, senza il suo consenso, solo ed esclusivamente per fini di esecuzione dei contratti e di gestione delle richieste formulate dall’interessato. Maggiori informazioni sulla protezione dei dati e i riferimenti di contatto del nostro responsabile della protezione dei dati sono disponibili qui: Protezione dei dati Pilz
Il consenso può essere revocato in qualsiasi momento (anche a mezzo mail).

* Campo obbligatorio