Oggigiorno, l’importanza di sistemi e veicoli a guida automatica (AGV) e robot mobili autonomi (AMR) si fa sempre più marcata. In particolare, la loro importanza è cresciuta da quando questi hanno maggiore autonomia, flessibilità e indipendenza dall’infrastruttura fissa in cui vengono utilizzati.
Il corso offre una panoramica completa sul corretto funzionamento e impiego di AGV sul posto di lavoro. I partecipanti ricevono tutte le informazioni indispensabili sui requisiti essenziali di sicurezza dei sistemi a guida automatica.
Durante il corso verrà inoltre presentata una panoramica dettagliata sulle funzionalità di AGV e AMR e sul rischio derivante quando uno o più AGV o AMR vengono integrati in un sistema preesistente. I rischi legati a tali sistemi si differenziano da quelli delle macchine convenzionali, in particolar modo per via delle loro proprietà mobili. Durante il corso si indicheranno le misure tipiche da intraprendere per ridurre i rischi e l’utilizzo di un’ampia varietà di strategie di sicurezza.
Requisiti di sicurezza e integrazione di AGV
Obiettivo
Contenuti
Quadro giuridico
- Introduzione ai concetti base/definizioni e al quadro giuridico così come a norme e aspetti legati alla sicurezza rilevanti per AGV
- Specificità di leggi e norme valide per AGV:
- ISO 3691-4 e EN 1175
- Correlazione tra le norme
- Riduzione del rischio
- Ruoli e responsabilità di costruttori, integratori robot e operatori
Veicoli a guida automatica (AGV)
- Pericoli significativi di un AGV, inclusi i relativi requisiti delle norme specifiche:
- Uso previsto di un AGV
- Navigazione e prevenzione delle collisioni
- Sistema di azionamento
- Parti del sistema di controllo rilevanti per la sicurezza
- Sicurezza elettrica
- Altri pericoli
- Messa in sicurezza del movimento e gestione del carico di AGV:
- Misure di sicurezza per la riduzione di pericoli e requisiti per la messa in sicurezza
- Impiego di laser scanner e altri dispositivi per rilevare la presenza di persone/ostacoli e relativa funzionalità
- Requisiti per la verifica
Combinazione di sistemi di trasporto senza conducente (AGV)
- Requisiti di sicurezza per l’impiego di un AGV secondo ISO 3691-4
- Valutazione dei pericoli per AGV nell’applicazione
- Suddivisione in zone dell’area di lavoro (area operativa, area operativa pericolosa, area riservata e area chiusa)
- Protezione di persone dai pericoli generati da un AGV
- Gestione del rischio residuo da AGV
- Integrazione e installazione dell’AGV
- Impiego e manutenzione dell’AGV
- Esempi pratici per requisiti di sicurezza di sistemi
Destinatari
Questa tipologia di corso si rivolge in particolare a costruttori di AGV, integratori e utilizzatori finali, con responsabilità specifiche nell’utilizzo di AGV. Inoltre, i destinatari del corso sono in special modo tutti coloro i quali, nello svolgimento delle attività quotidiane, sono responsabili della sicurezza di AGV nuovi e già in uso. Tra queste figure professionali rientrano, ad esempio:
- Plant engineer
- Responsabili di salute e sicurezza
- Project engineer
- Personale addetto alla manutenzione
- Direttori tecnici
Vantaggi
- Apprendimento dell’applicazione e dell’implementazione corrette di norme e direttive rilevanti in materia nonché delle procedure tecniche consolidate per l’integrazione di AGV in un ambiente industriale
- Gestione del rischio che deriva dall’installazione e dell’applicazione di AGV in fabbrica
- Acquisizione di un vantaggio competitivo dall’impiego di AGV implementando e utilizzando le giuste tecnologie per la sicurezza
- Analisi e valutazione degli impianti esistenti per quanto attiene alla sicurezza di sistemi AGV
Nessuna data training attualmente prevista. Fare clic sul pulsante per inoltrare una “richiesta personalizzata”.
Desiderate registrarvi a questo training in una data diversa o in una sede differente e/o registrarvi a una tipologia di training diverso? Contattateci. Saremo lieti di fornirvi ogni genere di informazione su misura per le vostre esigenze.
Richiesta personalizzata
Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Germania
Telefono: +49 711 3409-0
E-mail: [email protected]
Telefono: +41 62 889 79 30
E-mail: [email protected]