CMSE® – Certified Machinery Safety Expert

Obiettivo

In collaborazione con TÜV NORD, Pilz propone il corso per il conseguimento della qualifica CMSE® – Certified Machinery Safety Expert. Suddiviso in 5 moduli e della durata di 4 giorni, questo corso fornisce una panoramica generale sul tema Sicurezza delle macchine, erogando conoscenze esaustive sul ciclo di vita delle macchine. I moduli CMSE hanno contenuto omogeneo e livello uniforme in tutto il mondo. Anche la certificazione rilasciata da TÜV NORD a esame superato, ha validità internazionale.

Esperto

Contenuti

Modulo 1: Introduzione alla sicurezza

  • Introduzione alle norme rilevanti ai fini della sicurezza
  • Competenze e responsabilità
  • Introduzione ai sistemi per la gestione della sicurezza

Modulo 2: Sicurezza delle macchine

  • Legislazione relativa a costruzione, installazione e manutenzione di macchine e attrezzature di lavoro
  • Requisiti e procedure di conformità per la commercializzazione di macchine
  • Disposizioni relative alle attrezzature e ai luoghi di lavoro
  • Aspetti di tutela della salute e di sicurezza nel luogo di lavoro relativi alle macchine, tra cui ergonomia, rumore, vibrazioni e agenti chimici

Modulo 3: Valutazione del rischio

  • Valutazione del rischio secondo EN ISO 12100 e relativa applicazione
  • Metodologie per la valutazione del rischio basate su esempi reali
  • Esecuzione della valutazione del rischio passo dopo passo
  • Applicazione e utilizzo di altre norme rilevanti per le macchine durante il processo di valutazione del rischio
  • Breve panoramica sulla riduzione del rischio a seguito di completamento della valutazione del rischio

Modulo 4: Dispositivi di protezione meccanici

  • Requisiti internazionali, secondo le norme, relativi ai dispositivi di protezione meccanici
  • Dispositivi di protezione: definizione, tipi ed esempi applicativi
  • Calcolo delle distanze di sicurezza secondo EN ISO 13857

Componenti e tecnologie di sicurezza

  • Panoramica dei componenti di sicurezza, requisiti e applicazioni
  • Specifiche e utilizzo, vantaggi e svantaggi 
(ad es. dispositivi di interblocco, barriere fotoelettriche, comandi bimanuali)
  • Misure di protezione tecniche e complementari (ad es. protezioni perimetrali, barriere fotoelettriche, dispositivi di arresto di emergenza)
  • Applicazioni di sicurezza di sistemi di controllo

Requisiti di sicurezza elettrotecnici

  • Analisi dettagliata di EN 60204-1: equipaggiamento elettrico di macchine e impianti
  • Considerazioni sulla progettazione elettrica, dall'alimentazione alla corretta verifica
  • Funzionamento sicuro e manutenzione di macchine ad alimentazione elettrica

Modulo 5: Sicurezza funzionale dei sistemi di controllo

  • Analisi dettagliata dei requisiti di EN ISO 13849
  • Sicurezza funzionale dei sistemi di controllo: specifiche, progettazione e validazione
  • Determinazione di Performance Level (PL) e Safety Integrity Level (SIL) relativi a funzioni di sicurezza
  • Scelta dell'architettura sulla base di esempi pratici per l'implementazione di categorie
  • Ciclo di vita del software: requisiti e applicazione
  • Procedure di verifica e validazione
  • Introduzione alla EN IEC 62061
  • Esercizi pratici di validazione di PL e SIL

Sicurezza funzionale di tecnica dei fluidi

  • Requisiti delle norme EN ISO 4413 (idraulica) ed EN ISO 4414 (pneumatica)
  • Misure necessarie per l’implementazione sicura di sistemi idraulici e pneumatici
  • Particolarità dei componenti idraulici e pneumatici
  • Progettazione di parti legate alla sicurezza di tecnica dei fluidi in conformità con EN ISO 13849-1

Destinatari

Nota

L'esame di questo seminario consiste in un test a scelta multipla. Una volta superato l'esame, i partecipanti riceveranno l'attestato rilasciato da TÜV NORD e riconosciuto a livello internazionale di "CMSE® – Certified Machinery Safety Expert", la cui validità è di 4 anni. Il corso per il rinnovo della certificazione ha durata di un giorno e la validità viene prolungata di ulteriori 4 anni.

Per informazioni dettagliate, condizioni di partecipazione e iscrizioni visita il sito www.cmse.com che contiene tutte le informazioni necessarie su CMSE e che consente di testare le proprie competenze grazie al quiz CMSE.

Requisiti

Requisiti per l'ammissione al seminario CMSE sono esperienza professionale e conoscenze in questo specifico settore. Non sei sicuro che la tua attuale qualifica
corrisponda al livello richiesto? Contattaci. Pilz è in grado di fornire una consulenza personalizzata e illustrare ogni possibile alternativa per raggiungere il livello di qualifica e competenza CMSE.

CMSE è inoltre il requisito di ammissione alla certificazione "CECE – Certified Expert in CE Marking".

Vantaggi

  • Il certificato rilasciato da TÜV NORD e riconosciuto a livello internazionale è un valore aggiunto per l'azienda ma anche per la carriera personale.
  • I partecipanti diventano esperti in sicurezza delle macchine riconosciuti sul proprio posto di lavoro.
  • Per conseguire la certificazione bastano 4 giorni soltanto.

Nessuna data training attualmente prevista. Fare clic sul pulsante per inoltrare una “richiesta personalizzata”.

Desiderate registrarvi a questo training in una data diversa o in una sede differente e/o registrarvi a una tipologia di training diverso? Contattateci. Saremo lieti di fornirvi ogni genere di informazione su misura per le vostre esigenze.

Richiesta personalizzata
Top
Quartier generale

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Germania

Telefono: +49 711 3409-0
E-mail: [email protected]

Training

Telefono: +41 62 889 79 30
E-mail: [email protected]

Aprire il modulo di contatto
Telefono:+41 62 889 79 30
Mail: [email protected]

“Come possiamo aiutarti?


L’interessato riconosce che tutti i dati personali raccolti potranno essere trattati, senza il suo consenso, solo ed esclusivamente per fini di esecuzione dei contratti e di gestione delle richieste formulate dall’interessato. Maggiori informazioni sulla protezione dei dati e i riferimenti di contatto del nostro responsabile della protezione dei dati sono disponibili qui: Protezione dei dati Pilz
Il consenso può essere revocato in qualsiasi momento (anche a mezzo mail).

* Campo obbligatorio