Definizioni e requisiti di sicurezza secondo la Direttiva Bassa tensione

Definizioni e requisiti di sicurezza secondo la Direttiva Bassa tensione

Oltre alla Direttiva Macchine, per macchinari e impianti spesso è necessario rispettare altre Direttive. Se una macchina comprende anche equipaggiamento elettrico, spesso rientra anche nell'ambito della Direttiva Bassa Tensione.

„Ai sensi di questa Direttiva si definisce materiale elettrico quell'apparecchiatura che utilizza una corrente nominale tra i 50 e i 1000 V per la corrente alternata e tra i 75 e i 1500 V per la corrente continua […]“

La Direttiva Bassa Tensione è riportata nella homepage della Commissione Europea.

Titolo ufficiale della Direttiva Bassa Tensione

DIRETTIVA 2014/35/UE DE PARLAMETO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 26 febbraio 2014 concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative all’immissione sul mercato di materiale elettrico destinato ad essere utilizzato entro taluni limiti di tensione

Norme correlate

EN 60947-1 fino a 8
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
Questo articolo è stato utile?
Aprire il modulo di contatto
Telefono:+41 62 889 79 32
Mail: [email protected]

“Come possiamo aiutarti?


L’interessato riconosce che tutti i dati personali raccolti potranno essere trattati, senza il suo consenso, solo ed esclusivamente per fini di esecuzione dei contratti e di gestione delle richieste formulate dall’interessato. Maggiori informazioni sulla protezione dei dati e i riferimenti di contatto del nostro responsabile della protezione dei dati sono disponibili qui: Protezione dei dati Pilz
Il consenso può essere revocato in qualsiasi momento (anche a mezzo mail).

* Campo obbligatorio