Quale deve essere il colore di un pulsante di arresto di zona?

La Norma armonizzata EN ISO 13850 definisce, oltre alle diverse categorie di arresto, anche i corrispondenti principi di progettazione per quanto concerne l’indicazione del colore di un pulsante di arresto di emergenza. Quest’ultimo deve essere chiaramente riconoscibile, ben visibile e di rapida individuazione. Per tale motivo, un arresto di emergenza deve forzatamente essere di colore rosso su sfondo giallo.

Per un pulsante di arresto di zona si deve preferibilmente utilizzare il colore NERO, GRIGIO o BIANCO secondo EN 60204-1:2019, 10.2 Attuatori. In nessun caso deve avere lo stesso colore di un pulsante di arresto di emergenza.

Nota integrativa:
la norma DIN EN 60204-1:2019, paragrafo 9.2.3 ARRESTO stabilisce che le funzioni di ARRESTO debbano essere definite sulla base della valutazione del rischio e dei requisiti funzionali della macchina.

 

Top
Quartier generale

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Germania

Telefono: +49 711 3409-0
E-mail: [email protected]

Inside Sales

Gewerbepark Hintermättli
5506 Mägenwil
Schweiz

Telefono: +41 62 889 79 30
E-mail: [email protected]

Assistenza tecnica

Telefono: +41 62 889 79 32
E-mail: [email protected]

Questo articolo è stato utile?
Aprire il modulo di contatto
Telefono:+41 62 889 79 32
Mail: [email protected]

“Come possiamo aiutarti?


L’interessato riconosce che tutti i dati personali raccolti potranno essere trattati, senza il suo consenso, solo ed esclusivamente per fini di esecuzione dei contratti e di gestione delle richieste formulate dall’interessato. Maggiori informazioni sulla protezione dei dati e i riferimenti di contatto del nostro responsabile della protezione dei dati sono disponibili qui: Protezione dei dati Pilz
Il consenso può essere revocato in qualsiasi momento (anche a mezzo mail).

* Campo obbligatorio