Cosa cambia con la norma EN ISO 12100?

La Norma EN ISO 12100:2010 "Sicurezza dei macchinari - Principi generali di progettazione - Valutazione e riduzione del rischio" è stata inserita nell'elenco della Gazzetta Ufficiale UE a partire dall'08.04.2011. Pertanto, a partire da questa data vale il principio di “presunzione di conformità” di questa norma.

EN ISO 12100:2010 – La norma di riferimento per la sicurezza delle macchine
La Norma EN ISO 12100:2010 nasce dall’unione delle Norme EN ISO 12100-1, EN ISO 12100-2 ed EN ISO 14121-1 e rappresenta attualmente la norma di riferimento per la sicurezza delle macchine. Fino al 30 novembre 2013, per le Norme unificate (EN ISO 12100-1, EN ISO 12100-2, EN ISO 14121-1) restava valido il principio di "presunzione di conformità".

Non si rilevano modifiche di carattere tecnico
Nella pubblicazione di ISO/TC 199 N 833 è stato sottolineato il fatto che non sussistono modifiche tecniche legate alla fusione delle tre norme. Le modifiche tecniche si limitano solo ai contenuti in correlazione alla revisione della Direttiva Macchine 2006/42/CE. Pertanto, non è necessario aggiornare la documentazione esistente (es. Valutazioni dei rischi, Norme di tipo C).

Eliminazione di ridondanze e semplificazione dell’applicazione
La fusione in una sola norma ha permesso di eliminare le ridondanze e la nuova norma è notevolmente più semplice da applicare. Nella pubblicazione della ISO/TC 199 N 833 una tabella indica la corrispondenza tra i capitoli delle “vecchie” norme e quelli della EN ISO 12100:2010.

Top
Quartier generale

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Germania

Telefono: +49 711 3409-0
E-mail: [email protected]

Inside Sales

Gewerbepark Hintermättli
5506 Mägenwil
Schweiz

Telefono: +41 62 889 79 30
E-mail: [email protected]

Assistenza tecnica

Telefono: +41 62 889 79 32
E-mail: [email protected]

Questo articolo è stato utile?
Aprire il modulo di contatto
Telefono:+41 62 889 79 32
Mail: [email protected]

“Come possiamo aiutarti?


L’interessato riconosce che tutti i dati personali raccolti potranno essere trattati, senza il suo consenso, solo ed esclusivamente per fini di esecuzione dei contratti e di gestione delle richieste formulate dall’interessato. Maggiori informazioni sulla protezione dei dati e i riferimenti di contatto del nostro responsabile della protezione dei dati sono disponibili qui: Protezione dei dati Pilz
Il consenso può essere revocato in qualsiasi momento (anche a mezzo mail).

* Campo obbligatorio