Automazione sicura per una safety maggiore nel settore dell'edilizia in legno

Riparazione automatizzata di pannelli in legno naturale

Nordpan Rubner Holzbauelemente GmbH produce, in Tirolo, pannelli mono e multistrato di alta qualità per applicazioni di ogni tipo nel settore dell'edilizia in legno. Con l’obiettivo di migliorare ulteriormente qualità, efficienza dei materiali e sostenibilità dei propri prodotti, l'azienda ha automatizzato le operazioni per la riparazione di imperfezioni e difetti (nodi, fessure o tasche di resina), attività che erano sempre state eseguite manualmente. L’esito è stato una linea di produzione altamente efficiente, in grado di rifinire con precisione i pannelli in legno naturale, rispettando il materiale grazie a una lavorazione delicata che non lo danneggia. L’aumento progressivo dell’automazione ha focalizzato l’attenzione anche sulla sicurezza della macchine: Pilz ha dunque implementato per Nordpan Rubner un concept di sicurezza coerente, dalla valutazione dei rischi alla conformità CE fino all’integrazione di sensori di sicurezza. Il cuore della soluzione hardware è il dispositivo di bloccaggio sicuro PSENmlock. 

Soluzione di sicurezza orientata al futuro

Per il nuovo impianto di riparazione, Pilz ha sviluppato sia il concept di sicurezza che la relativa soluzione, accompagnando il cliente in ogni fase del progetto, dall’analisi dei rischi alla definizione del Performance Level richiesto concludendo con l’implementazione tecnica e la conformità CE. All'interno dell'impianto sono in funzione diversi gruppi o unità di segatura, fresatura e foratura: per questa ragione, i ripari mobili devono potersi aprire solo dopo che tutti i movimenti pericolosi sono stati arrestati in sicurezza. Si è optato quindi per il dispositivo di bloccaggio sicuro PSENmlock installandolo sulle porte di accesso della linea di produzione provviste di box o ripari perimetrali di protezione: lo sblocco di fuga integrato del dispositivo di bloccaggio sicuro consente agli operatori di abbandonare in sicurezza, in qualsiasi momento, la zona interna dell’impianto quando si verifica una situazione pericolosa. Nordpan Rubner ha ottenuto così una soluzione di sicurezza robusta e orientata al futuro in grado di combinare elevata disponibilità, processi di manutenzione sicuri e un’automazione scalabile in previsione di eventuali ulteriori fasi di ampliamento dell’impianto di riparazione.

I vantaggi in breve

  • Manutenzione e operatività sicure dell'impianto di riparazione grazie ai ripari mobili con sblocco di fuga integrato
  • Concept di sicurezza e una soluzione per ripari mobili sicura ed efficace, resistente a polvere e urti, per l'edilizia in legno. Tutto da un unico fornitore
  • Architettura di sicurezza standardizzabile e orientata al futuro per ulteriori progetti di automazione

Cosa dice il cliente

“Innovazione, investimenti costanti e una qualità senza compromessi sono i nostri principi base. Grazie infatti a un approccio coerente alla sicurezza, la moderna tecnica e tecnologia diventa un facilitatore per il conseguimento di una qualità di prodotto assolutamente naturale e sostenibile. Pilz svolge, in tale contesto, il ruolo di integration partner, sia dal punto di vista tecnico che in qualità di consulente e garante della conformità normativa”.

Nordpan Rubner

Fondata nel 1969, da oltre 50 anni Nordpan Rubner Holzbauelemente GmbH produce pannelli in legno naturale di alta qualità per le più svariate applicazioni nel settore dell’edilizia in legno. L'azienda, con sede a Strassen (Tirolo Orientale), realizza nel suo stabilimento pannelli in legno naturale destinati ad applicazioni e settori di ogni tipo: la gamma dei prodotti spazia dai pannelli monostrato a quelli multistrato di diverse tipologie e dimensioni. Ogni anno vengono prodotti oltre cinque milioni di metri quadrati di pannelli in legno naturale che trovano impiego nell'edilizia industriale e logistica, in finiture e allestimenti per interni e nel settore delle facciate.

I prodotti Pilz all’opera

Top
Quartier generale

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Germania

Telefono: +49 711 3409-0
E-mail: [email protected]

Inside Sales

Gewerbepark Hintermättli
5506 Mägenwil
Schweiz

Telefono: +41 62 889 79 30
E-mail: [email protected]

Assistenza tecnica

Telefono: +41 62 889 79 32
E-mail: [email protected]

Questo articolo è stato utile?
Aprire il modulo di contatto
Telefono:+41 62 889 79 30
Mail: [email protected]

“Come possiamo aiutarti?


L’interessato riconosce che tutti i dati personali raccolti potranno essere trattati, senza il suo consenso, solo ed esclusivamente per fini di esecuzione dei contratti e di gestione delle richieste formulate dall’interessato. Maggiori informazioni sulla protezione dei dati e i riferimenti di contatto del nostro responsabile della protezione dei dati sono disponibili qui: Protezione dei dati Pilz
Il consenso può essere revocato in qualsiasi momento (anche a mezzo mail).

* Campo obbligatorio