In merito al trattamento e alla gestione dei rifiuti radioattivi, la sicurezza è per COVRA al primo posto. Pertanto l‘azienda olandese di trattamento e stoccaggio di scorie nucleari ha previsto un upgrade in termini di sicurezza per il suo impianto di pressatura e trasporto altamente automatizzato. I fusti cilindrici con rifiuti nucleari vengono trasportati su nastri trasportatori attraverso l’impianto e compattati in blocchi piani all’interno di una cella chiusa. Impilati in fusti da 200 litri, i blocchi vengono quindi ricoperti con calcestruzzo per lo stoccaggio. Se l’impianto subisce un arresto, l’elaborazione dati per l’acquisizione e la raccolta dei blocchi non deve essere interrotta. Per tale motivo, la soluzione di sicurezza di Pilz è stata integrata nel sistema esistente costituito da Office Automation e controllo complessivo per i nastri a rullo. Un valore aggiunto in termini di safety e security viene garantito da Identification and Access Management (IAM).
Movimentazione sicura di scorie e rifiuti nucleari
Nessuna interruzione. Con safety e security
Processi critici protetti grazie a IAM
Per l’upgrade della sicurezza, Pilz ha configurato tre zone di sicurezza. La zona di ingresso, la cella di pressatura e la zona di uscita sono rispettivamente messe in sicurezza mediante protezione perimetrale e porte di protezione. Gli accessi sono protetti mediante il sistema IAM: chi intende accedere alla zona, si autentica con la scheda di accesso personale nel sistema di autorizzazione all’accesso PITreader card unit. Inoltre, a COVRA viene utilizzato il sistema lockout/tagout digitale “Key in pocket” che impedisce al personale non autorizzato di accedere all’applicazione durante la manutenzione. Terminati i lavori di manutenzione, il personale può abbandonare la zona di sicurezza anche attraverso un’altra porta ed effettuare in tale sede lo sblocco. Le barriere fotoelettriche di sicurezza PSENopt proteggono inoltre le zone di carico e scarico per i contenitori dei rifiuti. Qualora il carrello elevatore interrompa il fascio luminoso, il nastro a rullo si disattiva e si riavvia automaticamente quando il carrello elevatore lascia il campo protetto. In questo modo il concept di sicurezza di facile utilizzo protegge nelle diverse zone da manipolazioni e manomissioni e accessi non autorizzati.
Vantaggi
- Lockout/tagout “Key-in-pocket”: la soluzione digitale sostituisce la chiave meccanica e semplifica i flussi
- Integrazione sostenibile delle funzioni di sicurezza: gran parte del cablaggio già presente continua a utilizzato
- Il sistema di controllo di sicurezza PSS 4000 si inserisce perfettamente e in modo efficiente nella soluzione globale già esistente
Cosa dice il cliente
A seguito di un’analisi dei rischi e dopo aver vagliato una serie di fornitori, abbiamo optato per Pilz. Il fattore decisivo è stata la sua capacità di fornire un pacchetto completo composto da recinti meccanici, barriere fotoelettriche e il sistema di controllo di sicurezza. Pilz ha progettato e realizzato questa soluzione completa specificatamente per noi.
COVRA
COVRA (Central Organisation for Radioactive Waste) è l’unica società nei Paesi Bassi autorizzata a raccogliere, trattare e stoccare scorie e rifiuti radioattivi. Organizzazioni quali ospedali, laboratori e centrali nucleari sono obbligati a smaltire i propri rifiuti radioattivi presso COVRA. A tale scopo COVRA dispone di un impianto di stoccaggio e trattamento nella sua sede, situata nella zona portuale di Vlissingen-Oost.
I prodotti Pilz all’opera
Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Germania
Telefono: +49 711 3409-0
E-mail: [email protected]
Gewerbepark Hintermättli
5506 Mägenwil
Schweiz
Telefono: +41 62 889 79 30
E-mail: [email protected]
Telefono: +41 62 889 79 32
E-mail: [email protected]