Nel grande centro di logistica per la posta di Österreichische Post AG, occorreva dotare di una tecnica di controllo moderna un trasportatore a nastro, lungo circa 8 chilometri e completamente automatizzato. L’obiettivo e la sfida al contempo: incrementare la disponibilità dell’impianto. Quest’ultima è assolutamente prioritaria, come previsto dalle “Condizioni generali per l’espletamento del servizio postale universale”: le spedizioni e gli invii postali devono raggiungere il destinatario entro i tempi stabiliti. Le attività di retrofit potevano dunque essere effettuate solo entro finestre temporali limitate nel fine settimana. In qualità di appaltatore incaricato di tutte le attività, Pilz è stata responsabile di tutti i lavori di ammodernamento e retrofit. Oggi, il nuovo concept di tecnica e sicurezza guidato dal sistema di automazione PSS 4000 garantisce flessibilità e sicurezza incrementate. E soprattutto: un retrofit praticamente senza fermi macchina!
E la posta va... in sicurezza
Retrofit senza interruzione delle attività
Aggiornamento in totale sicurezza
L’impianto di smistamento e trasporto a nastro di Wien-Inzersdorf gestisce fino a 46.000 spedizioni all’ora e deve funzionare senza intoppi h24. I pulsanti di arresto di emergenza lungo l’intera linea e in particolare in prossimità delle stazioni di trasferimento garantiscono che il personale operativo possa intervenire e arrestare con tempestività l’impianto in caso di problemi. Siccome tuttavia, dopo un arresto di emergenza, tutto l’impianto si fermava immediatamente, l’obiettivo era quello di realizzare una soluzione di sicurezza che fosse praticabile e al contempo conforme alle norme. Per questa ragione, il retrofit prevedeva la suddivisione dell’impianto di trasporto in quattro zone. Questa organizzazione consente oggi di arrestare solo la zona direttamente interessata nel caso in cui un contenitore resti incastrato. L’aggiornamento della tecnica, eseguito da Pilz con i suoi prodotti, si è focalizzato sulla safety sotto ogni punto di vista: in ciascuna delle singole fasi dei lavori di retrofit è stato possibile accedere al sistema precedente, PSS 3000, fino a quando il nuovo non è stato in grado di funzionare correttamente.
I vantaggi in breve
- Nessun arresto della produzione durante la fase di retrofit: l’integrazione del sistema ha avuto luogo praticamente in parallelo all’esercizio
- Retrofit semplice dal sistema di controllo PLC PSS 3000 al sistema di controllo successivo del sistema di automazione PSS 4000
- Massima disponibilità dell’impianto: dopo un arresto di emergenza adesso viene disattivata solo la zona interessata
Cosa dice il cliente
Conoscevamo già Pilz e sapevamo che i prodotti funzionano alla perfezione e soprattutto sono al top in termini di qualità. Il coordinamento e la preparazione precisa e puntuale di tutte le fasi operative, la comunicazione franca e aperta e l’allineamento con il partner di progetto e con noi della manutenzione: Pilz ha quindi semplicemente fatto tutto questo in modo perfetto. Si è trattato di un lavoro di squadra straordinario il cui epilogo è stato un successo.
Österreichische Post AG
Provider leader di servizi postali e logistica in Austria, Österreichische Post AG offre servizi e prestazioni nei settori di consegna lettere e pacchi, pubblicità diretta oltre a erogare servizi bancari e di filiale. Grazie al lavoro di 28.000 donne e uomini, gestisce 16 centri di logistica e dedicati allo smistamento della posta in tutto il Paese. Con una rete capillare di filiali e centri di logistica, Österreichische Post AG serve clienti privati e business. La sede centrale è a Vienna. Dal 1999 è diventata società giuridicamente indipendente.
I prodotti Pilz nell’applicazione
Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Germania
Telefono: +49 711 3409-0
E-mail: [email protected]
Gewerbepark Hintermättli
5506 Mägenwil
Schweiz
Telefono: +41 62 889 79 30
E-mail: [email protected]
Telefono: +41 62 889 79 32
E-mail: [email protected]