Safe Lift, sicuri sempre e ovunque

Ascensori per tutti i tipi di terreno e tutte le posizioni

L'ascensore da esterno semovente di L-TEC GmbH è un sistema di trasporto all’avanguardia che garantisce un impiego universale. Outdoorlift può essere utilizzato senza alcun problema anche su terreni accidentati, come ad es. nel caso di edifici in pendenza o attrazioni turistiche. Trattandosi di una macchina automatizzata per il trasporto di persone, i requisiti in materia di sicurezza sono tuttavia stringenti e differiscono tra loro, a seconda del paese a cui il prodotto è destinato. Per tale motivo L-TEC si è affidata a Pilz: sia che si tratti di disposizioni specifiche del singolo paese, di standard di automazione e sicurezza comparabili a livello internazionale che dei relativi componenti di sicurezza più i servizi ad essi connessi, tutti da un unico fornitore, nelle “ferrovie di montagna" in miniatura di L-TEC, l’elemento principale della soluzione di sicurezza PNOZmulti garantisce sin dall’inizio un percorso privo di pericoli.

Gestione centralizzata della sicurezza: sempre e ovunque

L’ascensore semovente trasporta fino a 14 persone inserendosi in modo ottimale e rispettoso della natura in qualsiasi paesaggio. L’elemento distintivo: durante la marcia, un dispositivo di livellamento idraulico mantiene sempre in posizione orizzontale il pavimento della cabina, indipendentemente dalla pendenza affrontata; inoltre Outdoorlift è in grado di superare pendenze fino a 45 gradi e servire un numero pressoché illimitato di stazioni. L’ascensore deve pertanto soddisfare un numero considerevole di criteri di sicurezza diversi in relazione a sistema di frenata, regolazione della velocità e operazione di chiusura delle porte automatiche. Per potere garantire in modo affidabile tutti questi requisiti di sicurezza, all'interno della cabina si utilizza un set di componenti di sicurezza Pilz per il controllo di arresto di emergenza, porte, posizione, fermata e posizione finale, oltre al cambio della modalità operativa. Azionamento, controllo e tutti i relativi componenti si trovano all'interno della cabina, come pure PNOZmulti: anche in Malesia, responsabile della gestione centralizzata della sicurezza è il modulo compatto PNOZmulti, versatile e di comprovata sicurezza a livello mondiale.

I vantaggi in breve

  • PNOZmulti: Architettura di sicurezza flessibile e trasferibile per un’applicazione specifica per ogni progetto
  • Semplicità di utilizzo grazie a PNOZmulti Configurator
  • Competenza e consulenza da un unico fornitore per “ascensori sicuri” con impiego universale

Cosa dice il cliente

Non conta il paese verso il quale esportiamo e nemmeno il numero di fermate lungo il percorso: grazie a PNOZmulti e alla sua struttura flessibile, modulare e trasferibile, l'architettura di sicurezza è ampiamente presente. È possibile realizzare un'applicazione specifica per ogni progetto in modo rapido e semplice: così Outdoorlift è pronto per entrare in funzione nel più breve tempo possibile.

Frank Scholz, Amministratore Delegato L-TEC

L-TEC

L-TEC GmbH con sede a Weira, in Turingia, vanta una vasta esperienza nell’ambito degli Outdoorlift. La gamma di impianti ascensore comprende tipi di cabine che possono trasportare da 4 a 14 persone. La soluzione di trasporto scalabile può trovare impiego nelle più diverse applicazioni e garantisce l’accessibilità anche in terreni accidentati. Frank Scholz, Amministratore Delegato e mente di questo progetto, ha sviluppato il primo prototipo nel 2009. Oggi L-TEC commercializza ascensori in tutta la Germania, l’Europa e l’Asia.

Top
Quartier generale

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Germania

Telefono: +49 711 3409-0
E-mail: [email protected]

Inside Sales

Gewerbepark Hintermättli
5506 Mägenwil
Schweiz

Telefono: +41 62 889 79 30
E-mail: [email protected]

Assistenza tecnica

Telefono: +41 62 889 79 32
E-mail: [email protected]

Questo articolo è stato utile?
Aprire il modulo di contatto
Telefono:+41 62 889 79 30
Mail: [email protected]

“Come possiamo aiutarti?


L’interessato riconosce che tutti i dati personali raccolti potranno essere trattati, senza il suo consenso, solo ed esclusivamente per fini di esecuzione dei contratti e di gestione delle richieste formulate dall’interessato. Maggiori informazioni sulla protezione dei dati e i riferimenti di contatto del nostro responsabile della protezione dei dati sono disponibili qui: Protezione dei dati Pilz
Il consenso può essere revocato in qualsiasi momento (anche a mezzo mail).

* Campo obbligatorio