Anche la più piccola incrinatura può essere causa di guasti alle parti dei propulsori. Per questa ragione, durante il processo di produzione in MTU Aero Engines, i componenti sono sottoposti a un controllo meticoloso delle incrinature che viene eseguito dall’impianto di Rhode + Wagner Anlagenbau GmbH. Safety e Industrial Security svolgono un ruolo fondamentale: il personale addetto a comando, setup e service deve potere accedere e intervenire sull’impianto in modo specifico rispetto ai task di pertinenza e con autorizzazioni differenti. Per soddisfare questi requisiti operativi, Rhode + Wagner ha integrato la soluzione di sicurezza PITmode fusion di Pilz che è a prova di manomissioni e manipolazioni. Il sistema modulare di selezione della modalità operativa e di autorizzazione all’accesso combina sicurezza e opzioni di configurazione individuali e personalizzate.
Controllo safe & secure delle incrinature
La chiave di tutto è l’autenticazione sicura
Autorizzazioni individuali per una maggiore Industrial Security
L’impianto di controllo delle incrinature ha dimensioni importanti (circa 30 m. di lunghezza, 15 di larghezza e fino a 7 di altezza) ed è composto da molteplici zone di lavoro e di processo con 9 cabine di elaborazione. Per l’approccio di sicurezza era centrale la messa in sicurezza di tutte le zone di alimentazione e di accesso/intervento. I componenti integrati del concept di sicurezza sono i sensori di sicurezza per i ripari mobili PSENslock per la protezione della posizione dei carrelli di carico installati e PSENmlock per il controllo di sicurezza, incluso il bloccaggio di 14 ripari. Non ogni operatore che ha accesso alla macchina deve disporre di tutte le possibilità di comando e controllo, intervento e modifica. Il sistema di selezione della modalità operativa e di autorizzazione all’accesso PITmode fusion implementato da Rhode + Wagner consente agli operatori di macchine come MTU Aero Engines una gestione individuale e personalizzata della scelta della modalità operativa e dell’autorizzazione di accesso. Inoltre, esclude funzionamenti errati, manipolazioni e manomissioni, infortuni per gli operatori e danni all’impianto con la massima semplicità.
I vantaggi in breve
- Possibilità di integrare con semplicità il sistema modulare PITmode fusion nel design degli impianti più diffusi
- Assegnazione individuale delle autorizzazioni con possibilità di opzioni di accesso manuali in ogni fase di processo
- Ridotta necessità di trasmettere istruzioni sulla sicurezza ai gruppi di utenti coinvolti grazie all’assegnazione di autorizzazioni
- Molteplici funzioni e autorizzazioni insieme grazie alla chiave a transponder RFID
Cosa dice il cliente
Quando Pilz ci ha prospettato l’impiego di PITmode fusion, abbiamo subito capito che questo sistema modulare di selezione della modalità operativa e di autorizzazione all’accesso era la soluzione ideale per soddisfare i requisiti di Safety e Industrial Security richiesti da tutti i clienti di MTU Aero Engines oltre a rispondere pienamente alla nostra idea di concept per un impianto efficiente e user-friendly.
Il sistema di autorizzazione all’accesso di Pilz consente una gestione delle autorizzazioni individuale e la creazione di svariati profili utente.
Rhode + Wagner Anlagenbau GmbH
Rhode + Wagner Anlagenbau GmbH produce impianti di controllo delle incrinature anche a Ebersbach-Neugersdorf, a est di Dresda. Fondata nel 2009, Rhode + Wagner Anlagenbau GmbH si è specializza nello sviluppo, progettazione, costruzione e produzione, tutto su misura delle esigenze dei clienti. Nella gamma di prodotti rientrano impianti completi per il rivestimento superficiale e il decoating, il trattamento delle acque reflue, la depurazione delle acque e anche i sistemi di trasporto merci. Con le sue soluzioni di automazione specificamente concepite per il settore aeronautico, Rhode + Wagner è da oltre 10 anni un partner consolidato di molte aziende, tra cui anche MTU Aero Engines AG.
MTU Aero Engines AG
MTU Aero Engines AG con sede a Monaco di Baviera è uno dei produttori leader a livello mondiale di propulsori. Le competenze core di MTU sono nelle turbine a bassa pressione, nei compressori ad alta pressione, nei telai centrali delle turbine e nelle procedure di produzione e riparazione. Nel nuovo segmento di business rivolto all’aviazione civile, l’azienda riveste un ruolo chiave con lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di componenti high-tech nel quadro di partnership internazionali. Un terzo degli aerei di linea nel mondo utilizza componenti MTU.
I prodotti Pilz all’opera
Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Germania
Telefono: +49 711 3409-0
E-mail: [email protected]
Gewerbepark Hintermättli
5506 Mägenwil
Schweiz
Telefono: +41 62 889 79 30
E-mail: [email protected]
Telefono: +41 62 889 79 32
E-mail: [email protected]