Know-how sul retrofit in azione

„Safety first“

Per Brau Union Österreich, “Safety first” è il principio di lavoro più importante: Gli impianti e i processi esistenti vengono regolarmente sottoposti a un controllo di sicurezza. Questo vale anche per un impianto di pulizia e riempimento di fusti a rendere, in funzione dal 1993, che rimuove i residui di birra da 700 fusti all’ora e li riempie nuovamente. Nel corso del retrofit del sistema di controllo, le opzioni di accesso alla macchina dovevano essere rivalutate o convalidate. Pilz ha fornito una consulenza sulle norme applicabili, ha verificato i dispositivi di sicurezza esistenti e la catena di arresto di emergenza, ha analizzato le possibili fonti di pericolo e ha consigliato dispositivi di interblocco adeguati e una soluzione di protezione adattata all’impianto.

anche pratica

Nel caso del sistema di pulizia e riempimento dei fusti, è importante che una parte della parete protettiva possa essere facilmente rimossa, in modo che il personale addetto alla manutenzione possa utilizzare un carrello elevatore per effetturare attività di manutenzione al distributore di supporti posto al centro. Per soddisfare questo requisito, si è deciso di utilizzare recinzioni mobili. La soluzione comprende anche un nuovo sistema di gestione degli accessi che garantisce che solo l’operatore autorizzato abbia la possibilità di riconoscere un guasto o di rimettere in funzione il sistema. Originariamente le barriere fotoelettriche in uso sono state sostituite da recinzioni. Brau Union ha sfruttato appieno i servizi di consulenza di Pilz: dall’analisi dei potenziali punti di pericolo e definizione delle contromisure, fino all’implementazione e alla convalida della sicurezza in conformità alle linee guida e alle norme di sicurezza internazionali come EN ISO 13849, IEC 62061 e IEC 61508.

I vantaggi in breve

  • Ampio portfolio di servizi: analisi dei rischi, realizzazione di retrofit e validazione.
  • Manutenzione senza preoccupazioni: L’impianto soddisfa le norme applicabili in materia di sicurezza.
  • Sicure e pratiche: le recinzioni mobili facilitano l’accesso alla macchina. Un moderno sistema di gestione accessi garantisce la sicurezza necessaria.

Cosa dice il cliente

“Ci formiamo continuamente sul tema della sicurezza, ma se non ci si occupa di queste cose quotidianamente e non si tengono d'occhio le leggi in materia, è difficile rimanere aggiornati. Per questo motivo ci affidiamo al know-how e alla competenza di Pilz.”

Andreas Schmutz, responsabile della tecnologia degli impianti

Informazioni su Bau Union Österreich

Brau Union Österreich consegna un totale di oltre cinque milioni di ettolitri di birra all’anno, di cui un quinto ca. proviene da Wieselburg, il birrificio con il portafoglio più ampio del gruppo. All’interno del Gruppo Heineken, Wieselburg è il sito produttivo austriaco in cui viene prodotta la maggior parte delle bevande Double Zero, ovvero birre con lo 0,0% di alcool. Complessivamente, a Wieselburg i prodotti possono essere riempiti in 130 diverse varianti di confezionamento.

In nostro service all’opera

Top
Quartier generale

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Germania

Telefono: +49 711 3409-0
E-mail: [email protected]

Inside Sales

Gewerbepark Hintermättli
5506 Mägenwil
Schweiz

Telefono: +41 62 889 79 30
E-mail: [email protected]

Assistenza tecnica

Telefono: +41 62 889 79 32
E-mail: [email protected]

Questo articolo è stato utile?
Aprire il modulo di contatto
Telefono:+41 62 889 79 30
Mail: [email protected]

“Come possiamo aiutarti?


L’interessato riconosce che tutti i dati personali raccolti potranno essere trattati, senza il suo consenso, solo ed esclusivamente per fini di esecuzione dei contratti e di gestione delle richieste formulate dall’interessato. Maggiori informazioni sulla protezione dei dati e i riferimenti di contatto del nostro responsabile della protezione dei dati sono disponibili qui: Protezione dei dati Pilz
Il consenso può essere revocato in qualsiasi momento (anche a mezzo mail).

* Campo obbligatorio