Via libera al sistema di controllo affidabile degli scambi

L’ammodernamento detta il ritmo

Il requisito principale per il retrofit dei sistemi di controllo degli scambi per i veicoli della metropolitana leggera e i tram di alcune grandi città polacche era una maggiore sicurezza e affidabilità. I sistemi di controllo utilizzati erano obsoleti e sensibili alle fluttuazioni di temperatura. In molti luoghi, era possibile viaggiare sugli scambi solo a 10 km/h e ciò impediva di offrire all’utenza frequenze delle corse soddisfacenti. La società polacca ZUE S.A., esperta nel campo dell’ammodernamento delle infrastrutture ferroviarie, si è occupata di tale compito. Incluso: Il sistema di automazione PSS 4000, già impiegato con successo in ambito ferroviario, è il cuore della soluzione e garantisce un controllo degli scambi sicuro e affidabile; la modularità e la semplicità di messa in servizio hanno consentito di installarlo in parallelo al normale funzionamento.

Soluzione robusta e affidabile per l’infrastruttura ferroviaria

Già dal 2017 ZUE utilizza il sistema di automazione PSS 4000 per il retrofit dei sistemi di controllo degli scambi. Gli scambi dei tram e dei veicoli della metropolitana leggera possono ora essere controllati in modo sicuro in qualsiasi condizione atmosferica. PSS 4000, infatti, con i suoi moduli resistenti alla temperatura e alle interferenze elettromagnetiche (EMC), è in grado di resistere alle sollecitazioni meccaniche, come la condensa, e alle vibrazioni intense, anche in quadri elettrici non riscaldati. Se tuttavia si verifica un malfunzionamento o un guasto, il Direttore Centrale Operativo può facilmente riconoscerlo e localizzarlo grazie al software di visualizzazione web-based PASvisu. Con PASvisu, il Direttore Centrale Operativo può tenere costantemente sotto controllo tutti i componenti del sistema e dispone di opzioni complete per la manutenzione remota. Grazie al retrofit, gli scambi della rete degli operatori ferroviari polacchi sono conformi al livello di integrità della sicurezza SIL 3. I passeggeri ne traggono vantaggio, in quanto i tempi di percorrenza si riducono del 50% sulle linee ammodernate.

I vantaggi in breve

  • Maggiore sicurezza: PSS 4000 include le omologazioni di sicurezza previste per il settore ferroviario.
  • Maggiore affidabilità: Interruzioni operative o incidenti dovuti all’errata impostazione degli scambi sono praticamente impossibili.
  • Risparmio di tempo: La struttura chiara e logica del sistema di automazione ha accelerato il progetto: dall’engineering alla manutenzione, passando per il funzionamento.

Cosa dice il cliente

“La qualità del prodotto e l’affidabilità del sistema di automazione PSS 4000 sono eccellenti e il sistema viene già utilizzato con successo in diverse versioni da molti operatori ferroviari. Inoltre, Pilz è sinonimo di consegne rapide, assistenza di prima classe e consulenza qualificata!”

Tomasz Szczypek, Direttore Innovazione ed Engineering di ZUE S.A.

Informazioni su ZUE S.A.

ZUE S.A., che appartiene al Gruppo ZUE, è stata fondata nel 2002 ed è una delle aziende leader nel settore della costruzione di infrastrutture di trasporto pubblico in Polonia. L’azienda sviluppa concept e soluzioni destinate al settore tranviario e ferroviario. ZUE S.A. offre un’ampia gamma di servizi nei settori della nuova costruzione e dell’ammodernamento delle reti ferroviarie e dei sistemi di linee aeree ferroviarie. Oggi, l’azienda con sede a Cracovia ha più di 900 dipendenti.

Il prodotto nell’applicazione

Top
Quartier generale

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Germania

Telefono: +49 711 3409-0
E-mail: [email protected]

Inside Sales

Gewerbepark Hintermättli
5506 Mägenwil
Schweiz

Telefono: +41 62 889 79 30
E-mail: [email protected]

Assistenza tecnica

Telefono: +41 62 889 79 32
E-mail: [email protected]

Questo articolo è stato utile?
Aprire il modulo di contatto
Telefono:+41 62 889 79 30
Mail: [email protected]

“Come possiamo aiutarti?


L’interessato riconosce che tutti i dati personali raccolti potranno essere trattati, senza il suo consenso, solo ed esclusivamente per fini di esecuzione dei contratti e di gestione delle richieste formulate dall’interessato. Maggiori informazioni sulla protezione dei dati e i riferimenti di contatto del nostro responsabile della protezione dei dati sono disponibili qui: Protezione dei dati Pilz
Il consenso può essere revocato in qualsiasi momento (anche a mezzo mail).

* Campo obbligatorio