Nell’ambito dell’ammodernamento elettrico e di controllo dell’intera gamma di macchine di Advanced Engineering Industrie Automation, l’azienda è passata alla tecnologia di controllo basata su PC per quanto riguarda l’automazione. Tuttavia, poiché le aree di lavoro sono chiuse, Advanced Engineering ha deliberatamente deciso di non adottare una soluzione di sicurezza integrata per la tecnologia di sicurezza appena installata. Anche per “Peel Master”: In questo caso, come per tutte le altre macchine del costruttore austriaco, l’innovativo modulo di sicurezza myPNOZ, in combinazione con i sensori di sicurezza PSEN, si è rivelato la soluzione ideale per il concept di sicurezza che è stato ora implementato con successo.
Il relè che definisce lo standard di sicurezza
myPNOZ: il fulcro della sicurezza
myPNOZ offre ad Advanced Engineering proprio la modularità che stava cercando: Con i moduli di espansione disponibili, è possibile realizzare tutte le applicazioni sulle macchine: arresto di emergenza, interruttore del riparo senza/con blocco del riparo e barriere fotoelettriche. Oltre a myPNOZ, Advanced Engineering utilizza i sensori di sicurezza PSEN, tra cui gli interruttori di sicurezza PSENmag e PSENcode, i sistemi di sicurezza per ripari mobili PSENslock o le barriere fotoelettriche di sicurezza PSENopt. Questo nuovo standard di sicurezza garantisce un processo affidabile per tutte le macchine consegnate, anche per la macchina per la rimozione delle pellicole "Peel Master", unica nel suo genere. Se la macchina è impostata correttamente, è garantito un tasso di errore estremamente ridotto, ben al di sotto dell’1%! Il funzionamento altamente preciso e sofisticato fin nei minimi dettagli, ma soprattutto molto affidabile della “pelatrice” è garantito dal pacchetto di sicurezza Pilz.
I vantaggi in breve
- Soluzione dai costi ottimizzati: un solo modulo di sicurezza è sufficiente per realizzare tutte le funzioni necessarie.
- Massima flessibilità: i moduli di espansione di myPNOZ consentono l’implementazione di tutte le applicazioni
- myPNOZ in combinazione con i sensori di sicurezza PSEN stabilisce uno standard di sicurezza personalizzato per tutte le macchine
Cosa dice il cliente
La semplicità è stato l’argomento chiave per noi: myPNOZ offre esattamente la modularità di cui abbiamo bisogno: possiamo realizzare tutte le nostre applicazioni con un relè e i moduli di espansione disponibili. Creando così uno standard di sicurezza che si adatta perfettamente alle nostre esigenze.
Per saperne di più su Advanced Engineering Industrie Automation
Nella sede di Hallein dell’azienda austriaca Advanced Engineering Industrie Automation lavorano poco meno di 25 persone: dallo sviluppo e progettazione meccatronica alla tecnologia di automazione con programmazione software per il controllo, la visualizzazione, il collegamento Scada e ERP (Enterprise Resource Planning), fino all’assemblaggio e alla messa in servizio, tutte le competenze chiave sono interne. Oltre alle versioni della pelatrice, il portafoglio macchine comprende attrezzature per il carico e lo scarico automatico e per la manipolazione di prodotti PCB tramite bracci robotici, sistemi buffer e controllori di linea per automatizzare intere linee di produzione.
Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Germania
Telefono: +49 711 3409-0
E-mail: [email protected]
Gewerbepark Hintermättli
5506 Mägenwil
Schweiz
Telefono: +41 62 889 79 30
E-mail: [email protected]
Telefono: +41 62 889 79 32
E-mail: [email protected]