Questa formatrice di cartoni è ora aperta all’efficienza

Soluzione per uomini e macchine

Estrema flessibilità e rapidità di cambio di formato contraddistinguono la formatrice di cartoni 1200 s di Sema Systemtechnik: i fustellati caricati vengono piegati, incollati e sigillati in più fasi di produzione a intervalli di un secondo. Nel corso dell’analisi del rischio è stato immediatamente chiaro che per la situazione “nessun cartone davanti all’apertura del caricatore” dovesse essere trovata una soluzione di sicurezza efficace che tuttavia non limitasse né l’operatore né il processo. Sema ha optato per la soluzione di sicurezza certificata TÜV SÜD di Pilz. La soluzione composta dal sistema di controllo compatto configurabile PNOZmulti 2 e dai sensori speciali assicura ora che in SEMA l’apertura di alimentazione della formatrice di cartoni non costituisca un pericolo per gli operatori. 

Sicurezza garantita: con o senza cartone

Parte della soluzione per l’alimentazione sicura della formatrice di cartoni è costituita da due sensori ottici installati al di sopra del caricatore che lo scannerizzano. Qualora questi segnalino la presenza di un “numero insufficiente di fustellati nel varco di alimentazione“, PNOZmulti 2 attiva l’arresto immediato del movimento potenzialmente pericoloso. Una volta riempito nuovamente il magazzino cartoni, è possibile riavviare la macchina dopo il reset. Non sono richiesti ripari fissi e questo consente al personale di caricare con flessibilità da entrambi i lati. Inoltre fanno parte della soluzione gli interruttori di sicurezza PSENcode: poiché alcuni fustellati sono più piccoli dell’apertura della formatrice di cartoni, un pannello in plexiglass a misura precisa del contorno chiude la zona non coperta dal fustellato. Questo pannello viene monitorato dall’interruttore di sicurezza codificato e protetto contro manipolazioni. Una soluzione completa in quanto incrementa l’efficienza dei processi e riduce sensibilmente i tempi di fermo macchina della formatrice di cartoni. 

I vantaggi in breve

  • La soluzione di sicurezza certificata TÜV SÜD consente un’alimentazione sicura ed efficiente dei cartoni per PL d e/o SIL 2
  • Le funzioni di sicurezza vengono monitorate dal sistema di controllo di sicurezza configurabile PNOZmulti 2
  • La soluzione elimina la necessità di ripari fissi, come ad esempio i tunnel

Cosa dice il cliente

“Nelle nostre formatrici di cartoni viene utilizzato esclusivamente il sistema di controllo compatto configurabile PNOZmulti 2. Una macchina di questo tipo deve di norma monitorare almeno 10 o più tra ingressi e uscite. In combinazione con la protezione del caricatore, PNOZmulti 2 offre un’adeguata flessibilità per adattamenti e rappresenta un reale valore aggiunto per i nostri clienti.”

Thomas Wehrhahn, responsabile della progettazione hardware di Sema

Sema Systemtechnik

Sema Systemtechnik, con sede a Hüllhorst presso Bad Oeynhausen, produce da oltre 35 anni macchine e impianti per l’industria dei semilavorati, del packaging e dell’imballaggio. I suoi punti di forza sono macchine per imballaggio, trasporto, pallettizzazione, formazione e confezionamento, in particolare di prodotti lattiero-caseari con confezionamento primario. Sema Systemtechnik è una PMI con circa 100 dipendenti e offre una gamma completa di servizi, dalla costruzione passando per la realizzazione fino alla messa in servizio e all’integrazione nelle linee. 

Il prodotto nell’applicazione

Top
Quartier generale

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Germania

Telefono: +49 711 3409-0
E-mail: [email protected]

Inside Sales

Gewerbepark Hintermättli
5506 Mägenwil
Schweiz

Telefono: +41 62 889 79 30
E-mail: [email protected]

Assistenza tecnica

Telefono: +41 62 889 79 32
E-mail: [email protected]

Questo articolo è stato utile?
Aprire il modulo di contatto
Telefono:+41 62 889 79 30
Mail: [email protected]

“Come possiamo aiutarti?


L’interessato riconosce che tutti i dati personali raccolti potranno essere trattati, senza il suo consenso, solo ed esclusivamente per fini di esecuzione dei contratti e di gestione delle richieste formulate dall’interessato. Maggiori informazioni sulla protezione dei dati e i riferimenti di contatto del nostro responsabile della protezione dei dati sono disponibili qui: Protezione dei dati Pilz
Il consenso può essere revocato in qualsiasi momento (anche a mezzo mail).

* Campo obbligatorio