Impianti di prova convenienti: no stop, just go!

L’impianto di prova automatizzato di Brainware Solutions testa i pannelli portiera di un’industria del settore Automotive. Si tratta di parti della linea di produzione, quindi la brevità di svolgimento del test ha la massima priorità: per le operazioni di carico e scarico interdipendenti tra loro dei pannelli portiera testati e non e per il test stesso sono previsti solo 23 secondi. Il requisito: garantire un sistema di test a svolgimento rapido nel corso del quale il personale addetto abbia accesso senza ostacoli e in modo sicuro a entrambe le unità inseribili dell’impianto di prova per poterle caricare e scaricare in tempo. Il laser scanner di sicurezza PSENscan combinato con il modulo compatto configurabile PNOZmulti 2 offre in questo caso una protezione efficace ed efficiente senza ostacoli consentendo al contempo la riduzione al minimo dei tempi di prova.

Una soluzione “semplicemente geniale”

La sfida: anche le zone con ingresso dal retro devono essere sicure e protette. La coppia prevista di barriere fotoelettriche di sicurezza da sola non offriva nessuna protezione all’accesso dalla zona posteriore. La soluzione: un laser scanner di sicurezza PSENscan integra il concept di sicurezza. Montato in mezzo, al di sotto delle unità inseribili dell’impianto di prova, il laser scanner testa in modo permanente una zona di sicurezza ben precisa e definita e protegge ora in modo affidabile anche la zona di accesso posteriore. In combinazione con il modulo compatto di sicurezza configurabile PNOZmulti 2 installato nel quadro elettrico, il personale addetto e la relativa direzione di movimento vengono rilevati con affidabilità e sicurezza: in questo modo gli operatori possono dedicarsi alle attività di prova senza ostacoli e senza pericoli. La procedura di prova è quindi oggi di un terzo più veloce, fatto questo che ha potuto incrementare la produttività dell’impianto.

Guarda ora su YouTube Video

I vantaggi in breve:

  • La durata della procedura dettagliata di controllo è stata ridotta di un terzo e quindi la produttività risulta notevolmente incrementata
  • Protezione sicura, anche per aree con ingresso posteriore: il personale addetto può dedicarsi alle proprie attività senza limitazioni grazie all’assenza di recinzioni protettive e spazi chiusi che risulterebbero fastidiosi
  • L’approccio smart e user-friendly è garanzia di una stazione di monitoraggio e controllo in grado di operare in modo rapido e conveniente

Cosa dice il cliente

Inizialmente si era pensato di realizzare un controllo dello spazio classico. Visto che da oltre 10 anni ci affidavamo ai prodotti e alle soluzioni Pilz e per noi si trattava di un partner affidabile, sviluppare insieme una soluzione era la cosa migliore. Con questa soluzione assolutamente convincente e semplicemente geniale Pilz ci ha consentito di fare un enorme passo in avanti.

Udo Jebok, Project Manager in Brainware Solutions

Brainware Solutions GmbH

Brainware Solutions GmbH è una PMI con una forza lavoro di 45 unità. È specializzata nella produzione di impianti di prova automatizzati e vanta un portafoglio di otre 100 clienti in più di 30 paesi. L’azienda, con sede a Chemnitz, realizza impianti high-end specifici per il cliente, in particolare per l’elaborazione industriale delle immagini, il controllo del cablaggio, l’ispezione del montaggio e la misurazione/il rilevamento 2D e 3D. Brainware Solutions è fornitore globale nel settore Automazione e, oltre a produrre impianti, sviluppa anche i software necessari.

I prodotti Pilz nell’applicazione:

Top
Quartier generale

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Germania

Telefono: +49 711 3409-0
E-mail: [email protected]

Inside Sales

Gewerbepark Hintermättli
5506 Mägenwil
Schweiz

Telefono: +41 62 889 79 30
E-mail: [email protected]

Assistenza tecnica

Telefono: +41 62 889 79 32
E-mail: [email protected]

Questo articolo è stato utile?
Aprire il modulo di contatto
Telefono:+41 62 889 79 30
Mail: [email protected]

“Come possiamo aiutarti?


L’interessato riconosce che tutti i dati personali raccolti potranno essere trattati, senza il suo consenso, solo ed esclusivamente per fini di esecuzione dei contratti e di gestione delle richieste formulate dall’interessato. Maggiori informazioni sulla protezione dei dati e i riferimenti di contatto del nostro responsabile della protezione dei dati sono disponibili qui: Protezione dei dati Pilz
Il consenso può essere revocato in qualsiasi momento (anche a mezzo mail).

* Campo obbligatorio