Senoplast Klepsch produce semilavorati in plastica per svariate aree di applicazione. Il core business dell’azienda austriaca è la produzione di lastre e pellicole di plastica in senosan® coestruso per la termoformatura. Per una formatura sottovuoto senza disturbi, Senoplast Klepsch si affida al sistema radar di sicurezza PSENradar che in questo caso mette in sicurezza il processo di produzione in modalità “insolita”. Gli altri due aspetti al centro dell’attenzione durante la fase produttiva sono qualità e sicurezza: per la protezione di persone e macchine, il sistema radar di sicurezza è stato integrato nel sistema di controllo esistente delle macchine per formatura.
Termoformatura in zona sicura
Controllo senza guasti o anomalie nella fase di riscaldamento elevato
Il sensore riconosce in linea di principio l’accesso alla zona pericolosa e aziona lo stato sicuro della macchina. In questo caso, però, il compito del sensore è diverso: controllare l’area antistante alla macchina e garantire che l’operatore non l’abbandoni. Questo perché la formatura sottovuoto deve essere obbligatoriamente monitorata per assicurare la possibilità di un intervento immediato non appena si verifichi un guasto. Se il sistema non rileva alcun movimento per un periodo di tempo predefinito, il riscaldamento dell’impianto di imbutitura viene disattivato e il processo di formatura terminato automaticamente. La parametrizzazione e anche l’impostazione del sistema radar sono state eseguite senza problemi con il software previsto a questo scopo, PSENradar System Configurator.
I vantaggi in breve:
- La resistenza del sistema radar agli influssi esterni (come il calore) consente di controllare gli spazi in sicurezza
- Implementazione flessibile dell’applicazione del sistema radar: sia come zona di allarme per oggetti in avvicinamento, sia come istanza di allarme per uscita non ammessa dalla zona di allarme
- Retrofit sicuro e conveniente di macchine e impianti esistenti
Citazione
“Grazie al sistema radar siamo riusciti a portare a un nuovo livello di sicurezza tecnica e tecnologica una macchina che era in funzione da oltre 30 anni. Abbiamo potuto combinare senza problemi la soluzione con tecnologia a relè integrata, fatto questo che ci ha consentito non solo di risparmiare parecchio tempo ma anche costi”.
Senoplast
La società austriaca Senoplast Klepsch & Co. GmbH è leader nella tecnologia per la produzione a complessità elevata di lastre e pellicole in plastica per le più diverse aree di applicazione, dall’Automotive all’industria del legno-arredo. Fondata nel 1956 e da sempre orientata all’innovazione, l’azienda esporta in circa 60 Paesi in tutto il mondo, potendo contare sulle sue sedi produttive in Austria, Messico e Cina.
Il prodotto nell’applicazione
Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Germania
Telefono: +49 711 3409-0
E-mail: [email protected]
Gewerbepark Hintermättli
5506 Mägenwil
Schweiz
Telefono: +41 62 889 79 30
E-mail: [email protected]
Telefono: +41 62 889 79 32
E-mail: [email protected]