Per aggiornare dal punto di vista tecnico e di sicurezza la produzione Vaillant di serbatoi di acqua calda era necessario ammodernare 54 impianti. Per la produzione dei serbatoi su due linee produttive di vecchia data, a livello di design della sicurezza Vaillant era alla ricerca di una soluzione priva di barriere che fosse in grado di combinare sicurezza ed efficienza. La zona di carico e scarico rappresentava la vera sfida del progetto in quanto era necessario garantire che fosse libera da ostacoli.
Via libera, senza ostacoli per la produzione di serbatoi
Sicurezza in modalità quasi artistica
Pilz ha sviluppato, sulla base della valutazione del rischio, una soluzione di sicurezza di straordinaria efficacia con le barriere fotoelettriche PSENopt II. I posizionatori singoli sono accessibili da tre lati e tengono fermi serbatoi di svariate dimensioni trasportati per mezzo di gru e manualmente. Pilz ha accompagnato l’intero processo di ammodernamento in stretta collaborazione con il cliente: dalla valutazione dei rischi, al concept e design della sicurezza fino all’integrazione dei sistemi. Nel corso di un workshop, a cui hanno partecipato entrambe le parti, è stata trovata la soluzione: le barriere fotoelettriche PSENopt II sono state inclinate di 90°, il trasmettitore è stato incassato nel pavimento orizzontalmente e i ricevitori sono stati montati sul soffitto. In tal modo è possibile realizzare una soluzione priva di barriere nello scambio tra uomo e macchina senza, però, scendere a compromessi in termini di sicurezza. Il sistema di sicurezza compatto, configurabile PNOZmulti 2 dirige tutti i segnali di sicurezza. Se un operatore interrompe i raggi emessi dal pavimento oppure sale su uno dei tappeti di sicurezza antistanti, PNOZmulti 2 avvia l’arresto di sicurezza immediato del movimento pericoloso...tutto ciò senza alcuna barriera!
I vantaggi in breve:
- Le linee produttive più datate possono così essere utilizzate in modo sicuro e conforme alle normative per molti altri anni
- Una soluzione di sicurezza priva di barriere offre maggior produttività e libertà di movimento per gli operatori
- Il sistema, basato sul sistema compatto, configurabile PNOZmulti 2, può essere ampliato in modo personalizzato grazie ai moduli di espansione disponibili
Cosa dice il cliente:
“La collaborazione con Pilz è stata improntata, in ogni sua fase, a massima apertura e spirito collaborativo. La consulenza ricevuta è sempre stata competente e professionale. Non è semplice riuscire a elaborare una situazione d’installazione di questo genere!”
Vaillant
Il Gruppo Vaillant è leader tecnologico sul mercato mondiale nei settori riscaldamento, ventilazione e climatizzazione. Da oltre 140 anni la strategia di Vaillant è orientata alla crescita sostenibile e proficua. Oggi quest’azienda familiare conta 10 siti di sviluppo e produzione in sei paesi europei e in Cina.
I prodotti Pilz nell’applicazione:
Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Germania
Telefono: +49 711 3409-0
E-mail: [email protected]
Gewerbepark Hintermättli
5506 Mägenwil
Schweiz
Telefono: +41 62 889 79 30
E-mail: [email protected]
Telefono: +41 62 889 79 32
E-mail: [email protected]