Cicli sicuri grazie alle barriere fotoelettriche PSENopt II

Grazie alla nuova generazione di dispositivi di protezione senza contatto PSENopt II di Pilz, l’azienda austriaca SRW Automation & Services GmbH soddisfa un’intera gamma di funzioni di automazione e sicurezza legate alle applicazioni robotizzate, alle macchine a tavola rotante così come alle operazioni di carico e scarico. L’elevata robustezza e i tempi di intervento rapidi sono stati fattori determinanti per la scelta di queste barriere fotoelettriche di sicurezza. Inoltre, l’utilizzo di barriere fotoelettriche di tipo 3 era uno dei requisiti da rispettare e Pilz è l’unica azienda a averle nel proprio portfolio.

Soluzione di sicurezza con tempi di intervento rapidi e massima flessibilità

Barriere fotoelettriche di sicurezza su una cartonatrice

SRW ha scelto di implementare una soluzione di sicurezza di Pilz su due diversi impianti: su un impianto di formazione e riempimento cartoni, dove i cartoni trasportati vengono formati e, successivamente, impilati in contenitori per il trasporto grazie a un robot; la sicurezza dell’intero ciclo viene garantita dalle barriere fotoelettriche PSENopt II Le barriere di Pilz consentono la massima flessibilità nelle operazioni di carico e scarico, senza compromettere il processo produttivo. Le barriere PSENopt II vengono impiegate anche in una cella di montaggio, nella quale i pezzi vengono prima completati e, successivamente, pressati su una scheda stampata. In questo caso, le barriere Pilz escludono qualsiasi pericolo derivante dal robot a 6 assi integrato nella cella, dalla servopressa o/e dalla tavola rotante.

La massima semplicità di utilizzo e l’estrema flessibilità nelle operazioni di carico e scarico realizzabili grazie a PSENopt II sono stati aspetti decisivi per entrambe le applicazioni SRW. A ciò si aggiungeva la necessità di implementare una soluzione con un ottimo rapporto costi/benefici: le barriere fotoelettriche di tipo 3 erano quindi la risposta ideale alle nostre esigenze. Per SRW era, inoltre, importante a livello generale, ottenere una soluzione di sicurezza completa ed estremamente affidabile con funzioni di diagnostica e manutenzione intuitive e semplici.

Barriere fotoelettriche di sicurezza su una cella robotizzata

“Abbiamo deciso di affidarci alle nuove barriere fotoelettriche PSENopt II di Pilz per diversi motivi: sono le uniche a soddisfare i requisiti della categoria 3; il montaggio semplice e rapido consente di ridurre i tempi di installazione e messa in servizio e sono adatte a quasi tutte le nostre esigenze.”

Andreas Stummer, responsabile vendite tecniche e gestione progetti di SRW Automation & Service GmbH

Vantaggi e benefici della soluzione:

Barriere fotoelettriche di sicurezza su una linea di formazione e riempimento cartoni
  • Soluzioni PL (d) realizzabili con estrema semplicità grazie alle barriere fotoelettriche di tipo 3
  • Massima robustezza e resistenza a urti, collisioni e vibrazioni (fino a 50g)
  • Montaggio semplice per entrambe le applicazioni
  • Tempi di intervento molto rapidi

Informazioni relative a SRW Automation & Service

Il system integrator austriaco realizza soluzioni innovative chiavi in mano nel settore della tecnica robot complessa, assemblando impianti e macchine speciali. Quest’azienda concepisce, sviluppa e realizza controller e impianti in base alle esigenze del cliente. SRW ha una competenza particolarmente amplia nella pianificazione, integrazione e interconnessione di singoli componenti.

Logo SRW Automation & Service GmbH

Il prodotto nell’applicazione:

Top
Quartier generale

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Germania

Telefono: +49 711 3409-0
E-mail: [email protected]

Inside Sales

Gewerbepark Hintermättli
5506 Mägenwil
Schweiz

Telefono: +41 62 889 79 30
E-mail: [email protected]

Assistenza tecnica

Telefono: +41 62 889 79 32
E-mail: [email protected]

Questo articolo è stato utile?
Aprire il modulo di contatto
Telefono:+41 62 889 79 30
Mail: [email protected]

“Come possiamo aiutarti?


L’interessato riconosce che tutti i dati personali raccolti potranno essere trattati, senza il suo consenso, solo ed esclusivamente per fini di esecuzione dei contratti e di gestione delle richieste formulate dall’interessato. Maggiori informazioni sulla protezione dei dati e i riferimenti di contatto del nostro responsabile della protezione dei dati sono disponibili qui: Protezione dei dati Pilz
Il consenso può essere revocato in qualsiasi momento (anche a mezzo mail).

* Campo obbligatorio