PNOZmulti: automazione per la giunzione invisibile

Bordatrice KAL 370 HOMAG

Presto il cordone di incollaggio visibile nei mobili sarà probabilmente un ricordo del passato: la procedura laserTec, sviluppata da HOMAG, salda bordi e pannelli senza lasciare fessure visibili.

Per la lavorazione dei bordi, nelle macchine per l'industria dell'arredamento, HOMAG impiega anche laser ad alta potenza oltre al sistema di sicurezza liberamente configurabile PNOZmulti di Pilz. In questo modo, HOMAG evita l'insorgere di possibili pericoli nella postazione di lavoro dell'operatore della macchina.

Gestione efficiente della sicurezza è sinonimo di laser sicuro

Nel caso specifico, la bordatrice KAL 370 profiLine di HOMAG monta un diodo laser per l'individuazione di bordi differenti. I laser ad alta potenza, di potenza compresa tra i 2,5 kW e i 4 kW circa, sono di per sé piuttosto pericolosi: il contatto con la pelle o gli occhi potrebbe provocare ustioni gravi o addirittura essere letale.

L'implementazione di PNOZmulti di Pilz per KAL 370 assicura quindi una gestione integrata della sicurezza: nel caso la calotta di protezione venga aperta intenzionalmente o inavvertitamente, il controllo sicuro dei ripari mobili con sensore di blocco elettromagnetico del processo PSENslock di Pilz, attiva l'immediato spegnimento del laser. In aggiunta ai pulsanti di arresto di emergenza, PNOZmulti monitora la correttezza della posizione di uscita del laser come pure la presenza di un pezzo da lavorare. Al contempo, il sistema di sicurezza controlla il flusso di energia elettrica del laser oltre alla presenza di fumo e fiamme nell'ugello di soffiaggio.

Gestione efficiente della sicurezza è sinonimo di laser sicuro

I vantaggi in breve:

  • PNOZmulti: sistema di sicurezza autonomo e privo di effetti retroattivi: PNOZmulti di Pilz garantisce una gestione integrata della sicurezza in HOMAG
  • Elevata protezione contro manipolazioni e manomissioni (codifica) e protezione del processo grazie a blocco magnetico: l'apertura della calotta di protezione attiva il controllo sicuro dei ripari mobili e l'immediato arresto di sicurezza del laser

Con la procedura laserTec, HOMAG ha raggiunto i massimi livelli di standard qualitativo nella lavorazione dei bordi e i clienti sono soddisfatti di vantaggi e benefici derivanti da questa procedura.

Bernhard Dettling

"I laser ad alta potenza fino a 4 kW sono estremamente pericolosi. Grazie all'installazione di PNOZmulti e al sensore di blocco del processo PSENslock di Pilz, l'operatore dell'impianto non deve più preoccuparsi della propria incolumità fisica."

Bernhard Dettling, Sviluppo sistemi elettrotecnici Homag
Logo Homag Group AG

Homag

HOMAG Group AG, con sede a Schopfloch, conta oltre 6.000 dipendenti nel mondo. La produzione dell'azienda include macchine e impianti per la realizzazione di mobili, pavimenti in parquet e laminato, serramenti, porte e scale. La gamma di prodotti HOMAG spazia dalla macchina singola per la piccola azienda artigiana fino alla linea di produzione collegata in rete destinata all'impiego industriale. Per l'industria del settore arredo, HOMAG fa leva su procedure all'avanguardia e innovative che consentono ai clienti di realizzare prodotti di elevatissimo standard qualitativo.

La gamma di prodotti Pilz:

Top
Quartier generale

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Germania

Telefono: +49 711 3409-0
E-mail: [email protected]

Inside Sales

Gewerbepark Hintermättli
5506 Mägenwil
Schweiz

Telefono: +41 62 889 79 30
E-mail: [email protected]

Assistenza tecnica

Telefono: +41 62 889 79 32
E-mail: [email protected]

Questo articolo è stato utile?
Aprire il modulo di contatto
Telefono:+41 62 889 79 30
Mail: [email protected]

“Come possiamo aiutarti?


L’interessato riconosce che tutti i dati personali raccolti potranno essere trattati, senza il suo consenso, solo ed esclusivamente per fini di esecuzione dei contratti e di gestione delle richieste formulate dall’interessato. Maggiori informazioni sulla protezione dei dati e i riferimenti di contatto del nostro responsabile della protezione dei dati sono disponibili qui: Protezione dei dati Pilz
Il consenso può essere revocato in qualsiasi momento (anche a mezzo mail).

* Campo obbligatorio