Servo-drive Pilz per tutti gli azionamenti

Servo-drive PMCtendo DD5

Xactools è specializzata in soluzioni specifiche di sistemi di alimentazione, pallettizzazione e misurazione. Grazie al servo-drive universale PMCtendo DD5 di Pilz e a una connessione Profinet, l'azienda è in grado di gestire e azionare tutti i motori con rapidità, precisione e semplicità.

Per un fornitore di componenti del settore Automotive, Xactools ha sviluppato una cella di prova della piattaforma girevole con 16 stazioni di prova e 21 assi verticali e lineari con azionamento. Fino a quel momento, in impianti simili, venivano impiegati servo-drive di produttori diversi.

 

Un regolatore potente per ogni tipo di azionamento

Con il passaggio allo standard Industrial Ethernet Profinet con TCP/IP, Xactools ha optato per l'impiego di PMCtendo DD5 di Pilz. Grazie ai nuovi servo-drive, è possibile regolare servomotori, motori asincroni, motori lineari, motori rotativi ad azionamento diretto come pure servoattuatori lineari di praticamente tutti i produttori. Attraverso le parametrizzazioni interne evolute del servo-drive, PMCtendo DD5 è in grado di raggiunge le posizioni di destinazione con particolare rapidità. In questo modo, l'inserimento delle posizioni richieste può essere eseguito direttamente in unità SI (mm, m, ecc.). PMCtendo DD5 di Pilz incrementa la produttività dell'impianto e riduce i tempi di fermo macchina, i costi di immagazzinaggio e i costi d'esercizio per l'utente.

Un regolatore potente per ogni tipo di azionamento

Vantaggi e benefici della soluzione:

  • Un servo-drive per tutte le tipologie di azionamento: è possibile regolare servomotori, motori asincroni, motori lineari, motori rotativi ad azionamento diretto come pure servoattuatori lineari di praticamente tutti i produttori
  • Soluzione di azionamento rapida, precisa e sicura: grazie alle parametrizzazioni interne evolute del servo-drive, PMCtendo DD5 raggiunge le posizioni di destinazione con particolare rapidità
Thomas Erb, AD di Xactools

"Il servo-drive PMCtendo DD5 di Pilz è diventato, per noi, praticamente imprescindibile: potendo usare lo stesso azionamento per tipi di attuatori e trasduttori diversi, lo sviluppo e la messa in funzione costano notevolmente meno tempo e denaro. Il vantaggio per i nostri clienti è rappresentato da impianti sostenibili da un punto di vista economico, affidabili e di semplice utilizzo."

Thomas Erb, AD di Xactools
Logo Xactools GmbH

Xactools

PMI tedesca con sede a Lauffen am Neckar, nel Baden-Württemberg, si è nel tempo affermata sul mercato e contraddistinta nella realizzazione di soluzioni speciali di automazione di sistemi di alimentazione, pallettizzazione e misurazione. I requisiti elevati richiesti dall’industria del settore Automotive sono nel frattempo diventati standard applicati da Xactools anche in altri settori.

Top
Quartier generale

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Germania

Telefono: +49 711 3409-0
E-mail: [email protected]

Inside Sales

Gewerbepark Hintermättli
5506 Mägenwil
Schweiz

Telefono: +41 62 889 79 30
E-mail: [email protected]

Assistenza tecnica

Telefono: +41 62 889 79 32
E-mail: [email protected]

Questo articolo è stato utile?
Aprire il modulo di contatto
Telefono:+41 62 889 79 30
Mail: [email protected]

“Come possiamo aiutarti?


L’interessato riconosce che tutti i dati personali raccolti potranno essere trattati, senza il suo consenso, solo ed esclusivamente per fini di esecuzione dei contratti e di gestione delle richieste formulate dall’interessato. Maggiori informazioni sulla protezione dei dati e i riferimenti di contatto del nostro responsabile della protezione dei dati sono disponibili qui: Protezione dei dati Pilz
Il consenso può essere revocato in qualsiasi momento (anche a mezzo mail).

* Campo obbligatorio