Aggiornamenti e versioni precedenti di PNOZmulti Configurator
Applicativo software PNOZmulti Configurator
L’originale per la configurazione del circuito di sicurezza per i moduli compatti PNOZmulti
Con PNOZmulti Configurator è possibile realizzare un circuito di sicurezza al PC con estrema semplicità. Il tool di configurazione fornisce un valido supporto in fase di progettazione, configurazione, documentazione e messa in servizio dei moduli compatti Pilz.
L'interfaccia operatore grafica in ambiente Windows® dispone di tutti gli elementi necessari per il circuito di sicurezza sotto forma di icone o nei menu di selezione. Durante la configurazione del circuito di sicurezza è disponibile la guida on-line con la documentazione. Una volta terminata la configurazione, il tool verifica la presenza di eventuali errori nel circuito.
Dalla versione software 10.9 di PNOZmulti Configurator è possibile testare il programma applicativo configurato utilizzando la funzione "Simulazione" già prima della messa in servizio.
In questo modo, il circuito di sicurezza configurato è protetto da modifiche involontarie e certificato. È sempre possibile modificare o ampliare le configurazioni non certificate del circuito di sicurezza. È sufficiente richiamarle in PNOZmulti Configurator! È possibile inoltre stampare la configurazione e utilizzare questa documentazione per esigenze future.
I vantaggi in breve
- Software con moduli predefiniti e certificati
- Possibilità di apportare modifiche e adeguamenti successivi nella configurazione in modo semplice
- Riduzione dei tempi di fermo macchina ed elevata disponibilità degli impianti grazie a una diagnostica semplice ed efficiente
- Standard di sicurezza internazionale per diversi ambienti di automazione e svariati sistemi di comunicazione
- Rapidità di messa in servizio e costi di cablaggio estremamente ridotti – Prova per credere!
Le caratteristiche in breve
Configurazione invece di cablaggio del circuito di sicurezza
- Utilizzo semplice e immediato: creare il proprio circuito di sicurezza è un gioco da ragazzi
- Liberamente configurabile: tutti gli ingressi e tutte le uscite possono essere parametrizzati nell’applicativo software in modo semplice e agevole con pochi clic
- Grazie a operatori logici, ingressi e uscite possono essere collegati a un circuito di sicurezza tramite drag & drop
- Possibilità di selezionare dal desktop tutti gli elementi di ingresso, di uscita e logici
Verifica e controllo automatici di errori e guasti, protezione contro eventuali modifiche
- Sicuro: l’applicativo software verifica la presenza di eventuali errori, guasti o anomalie nel circuito di sicurezza creato
- Protetto: la configurazione finale può essere certificata così da essere protetta da modifiche involontarie
- Flessibile: i circuiti non certificati possono essere elaborati, modificati o ampliati in qualsiasi momento
- Semplice: per documentazione, è possibile stampare la configurazione del circuito
Domande e risposte su PNOZmulti Configurator
Quali sono le novità nella versione 11 dell’applicativo software PNOZmulti Configurator?
Applicativo software PNOZmulti Configurator – Versione 11 completa disponibile senza costi di licenza:
A partire dalla versione 11, la licenza è soggetta a una modifica sostanziale: il tool software PNOZmulti Configurator può essere utilizzato ora con la funzionalità “Basic” completamente senza costi di licenza. È possibile scaricare gratuitamente il software e implementarlo quindi nei progetti di automazione. Gli elementi “Advanced” del software restano, invece, soggetti a licenza.
Novità importanti della versione 11
- Nuova architettura software con performance incrementata
- Supporta il sistema Windows 64 bit
- Razionalizzazione della gamma di prodotti: tutti i dispositivi base di seconda generazione come PNOZ m B0, PNOZ m B1, PNOZ m B1 Burner e anche il nuovo dispositivo base PNOZ m B0.1
- Tutti i moduli di espansione PNOZmulti 2
La versione 11 viene impiegata per creare nuovi progetti PNOZmulti 2, per aprire e modificare i progetti PNOZmulti 2 esistenti. Per la messa in servizio e la manutenzione sono sempre disponibili Powerflow, Diagnostica, Error Stack, ecc.
Ulteriori informazioni:
Flyer Moduli compatti di sicurezza PNOZmulti Configurator Versione 11
È possibile continuare a modificare i progetti Mini e PNOZmulti Classic esistenti in PNOZmulti Configurator e migrarli in PNOZmulti 2?
Applicativo software versione 10.14 - Versione con supporto a lungo termine (“long-term support”):
- Con hardware delle famiglie di prodotti PNOZmulti Classic e PNOZmulti Mini
- Versione implementabile per migrare progetti PNOZmulti Classic o Mini* a PNOZmulti 2
- Progetti PNOZmulti Classic/Mini - Aprire, elaborare progetti
- Possibilità di utilizzare codici licenza esistenti
Scaricalo ora! Versione 10.14 PNOZmulti Configurator
*Le famiglie di prodotti PNOZmulti Classic e PNOZmulti Mini sono fuori produzione dal 31 dicembre 2024.
Dove è possibile reperire informazioni sulla versione più recente e sulle versioni precedenti di PNOZmulti Configurator?
Tutte le informazioni sulla versione attuale e sulle versioni precedenti dell’applicativo software PNOZmulti Configurator sono disponibili sulla pagina principale dedicata agli aggiornamenti. La pagina contiene, oltre alle note di rilascio, anche la versione più recente disponibile per il download.
Per quale motivo servono tre password per PNOZmulti Configurator?
La protezione con password su tre livelli consente un accesso scaglionato:
- Livello 1: la password consente operazioni di modifica e salvataggio.
- Livello 2: la password consente solo la visualizzazione ma nessuna modifica del programma.
- Livello 3: la password consente di modificare determinati moduli che, ad esempio, possono essere ancora adattati in fase di messa in servizio.
Quali sono le password per gli esempi di progetto in PNOZmulti Configurator?
| Password - Livello 1 | 1 |
| Password - Livello 2 | 2 |
| Password - Livello 3 | 3 |
Come si può rilevare e salvare lo stack errori?
- Interrogazione dello stack errori in PNOZmulti Configurator, a condizione che ci sia il collegamento online.
- Con il tasto destro del mouse fare clic nel campo di testo dell’errore e attivare tutto nel menu “Visualizza”
- Quindi, nella voce di menu “Salva”, definire il percorso e il nome del file, ...
- ... Salvare e inviare al Supporto Tecnico per e-mail ([email protected]).
- Il file *.mperr può essere visualizzato con qualsiasi editor di testo (es. Editor di testo di Windows).
La gamma di prodotti Pilz: applicativo software PNOZmulti Configurator
Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Germania
Telefono: +49 711 3409-0
E-mail: [email protected]
Gewerbepark Hintermättli
5506 Mägenwil
Schweiz
Telefono: +41 62 889 79 30
E-mail: [email protected]
Telefono: +41 62 889 79 32
E-mail: [email protected]