Gli interruttori di sicurezza induttivi PSENini consentono di rilevare in modo sicuro le posizioni all’interno di una macchina. I dispositivi rilevano l'avvicinamento di oggetti metallici senza contatto e trasmettono quindi i segnali di sicurezza necessari relativi a posizioni e posizioni finali. Il principio di funzionamento induttivo riduce l’usura al minimo e incrementa la vita utile. Si lavora in sicurezza e con la massima produttività!
Interruttori di sicurezza PSENini
Interruttori di sicurezza per il rilevamento sicuro della posizione
Interruttori di sicurezza induttivi: flessibilità di integrazione
Le posizioni, come ad esempio quelle finali, vengono rilevate da PSENini in modo sicuro e con precisione. PSENini funge inoltre da trasmettitore di impulsi per contatori di task oppure per rilevare la velocità. A questo sensore, inoltre, non occorre nessun attuatore codificato speciale. Reagisce ai metalli e può quindi essere integrato nella macchina in modo semplice e occupando poco spazio.
Grazie alle molteplici versioni disponibili, si incrementa la flessibilità in fase di integrazione nella propria applicazione. L’interruttore di prossimità di forma cubica e con custodia in plastica è in grado di rilevare la presenza di oggetti fino a una distanza di commutazione massima di 15 mm. Le tre versioni di forma cilindrica con custodia in acciaio inox hanno distanze di commutazione comprese tra i 2 e i 10 mm e, grazie alla classe di protezione IP68/IP69, sono idonee anche per l’impiego in settori in cui l’igiene è un aspetto fondamentale. Questi sensori coprono inoltre un range di temperature da -25°C a +70°C.
I vantaggi del sensore di sicurezza induttivo PSENini
- Affidabile senza zona cieca: non occorre una distanza minima tra sensore e oggetto
- Opzioni di impiego versatili: 4 versioni con distanze di commutazione da 2 a 15 mm
- Possibilità di utilizzo fino a PL d, cat. 2 (EN ISO 13849-1)/SIL 2 (IEC 62061); per impiego ridondante fino a PL e, cat. 4/SIL 3
- Possibilità di utilizzo in settori con requisiti igienici elevati: custodia in acciaio inox con classe di protezione IP68/IP69
- Visualizzazione dello stato con LED intuitivi per una diagnostica rapida
- Versatile e robusto nell’impiego: resistente a vibrazioni, polvere e umidità
- Semplice da integrare: le uscite di sicurezza OSSD permettono un collegamento diretto al sistema di controllo di sicurezza
Interruttori di prossimità induttivi PSENini: versatilità di impiego
I sensori di sicurezza induttivi sono utilizzati nelle più diverse applicazioni, come ad esempio negli impianti di confezionamento, nel settore Food & Beverage o in quello della fabbricazione di utensili. La loro integrazione risulta estremamente semplice: gli interruttori di sicurezza induttivi dispongono infatti di uscite di sicurezza OSSD standard. Ciò consente di collegarli direttamente al sistema di controllo di sicurezza più adatto, come per esempio PNOZmulti, myPNOZ o PSS4000.
Rilevamento sicuro della posizione
Integrato in applicazioni argano, l’interruttore di sicurezza induttivo PSENini rileva le rispettive posizioni finali in sicurezza e con affidabilità. PSENini riconosce la posizione attuale dell’argano e garantisce, insieme al sistema di controllo di sicurezza idoneo come per esempio il modulo compatto configurabile PNOZmulti 2, il movimento in sicurezza dell’attrezzo. Per questa applicazione è ideale l’interruttore di prossimità di forma cubica PSEN in-D-A-N con una distanza di commutazione massima di 15 mm.
Controllo sicuro della velocità
Oltre al rilevamento sicuro della posizione, l’interruttore di prossimità induttivo PSENini consente di eseguire anche il controllo sicuro della velocità. È così possibile, ad esempio, determinare la posizione esatta di tavole rotanti per garantire che venga eseguita la lavorazione necessaria nelle rispettive posizioni. Per applicazioni di questo tipo lo spazio è spesso scarso: gli interruttori di prossimità PSENini di forma cilindrica sono quindi la soluzione ideale grazie alla loro struttura compatta e alla distanza di commutazione compresa tra i 2 e i 10 mm.
La gamma di prodotti Pilz
Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Germania
Telefono: +49 711 3409-0
E-mail: [email protected]
Gewerbepark Hintermättli
5506 Mägenwil
Schweiz
Telefono: +41 62 889 79 30
E-mail: [email protected]
Telefono: +41 62 889 79 32
E-mail: [email protected]