Ti occorre un controllo dei ripari mobili con bloccaggio del processo per i tuoi dispositivi di protezione mobili? Con il dispositivo sicuro con blocco elettromagnetico PSENslock / PSENslock 2 si mettono in sicurezza, con efficacia ed efficienza, porte a battente e scorrevoli ma anche sportelli e calotte fino alla categoria di sicurezza massima PL e, Cat. 4 secondo EN ISO 13849. La protezione da manipolazioni/manomissioni dell’interruttore di sicurezza RFID offre una validissima protezione del processo per la massima produttività.
Dispositivo sicuro con blocco PSENslock / PSENslock 2
Maggiore produttività grazie al bloccaggio robusto e resistente
Dispositivo sicuro con blocco elettromagnetico PSENslock 2 - La nuova generazione
Il dispositivo sicuro con blocco PSENslock ha dimostrato la sua affidabilità nella protezione dei processi di macchine e impianti. Su questa base, la nuova generazione PSENslock 2 aggiunge una serie ampia di nuove funzionalità, per il bloccaggio efficiente dei processi anche in condizioni ambientali gravose:
il blocco di sicurezza PSENslock 2 offre una forza di ritenuta di 1000 oppure 2000 N, a scelta. Con il grado di protezione IP67 / IP6K9K, PSENslock 2 è resistente alla polvere e all’acqua. Il design, attento all’aspetto igienico, impedisce qualsiasi deposito di sporco e polvere. Per applicazioni nel settore packaging e confezionamento in cui l’igiene è una criticità, sono inoltre disponibili versioni con componenti in acciaio inox.
Utilizzabile per la protezione delle persone
Per applicazioni che richiedono un bloccaggio sicuro per la protezione delle persone, è inoltre disponibile anche una versione con il controllo di sicurezza della forza di ritenuta. Utilizzabile fino a PL c, Cat. 2, questa versione permette una forza di ritenuta di 1000 N.
Messa in sicurezza dei ripari mobili con PSENslock 2
Sia singolarmente che in serie, PSENslock 2 è di impiego universale per la messa in sicurezza dei ripari mobili. Per applicazioni in cui l’aspetto dell’igiene è imprescindibile, come nei settori packaging e confezionamento, Food & Beverage o farmaceutico, PSENslock 2 garantisce una protezione affidabile. In combinazione con il sistema di diagnostica intelligente SDD di Pilz sono disponibili opzioni ampliate di diagnostica con cui è possibile incrementare ulteriormente la disponibilità.
Protezione di porte a battente e scorrevoli con PSENslock 2
- Attivazione in serie sicura di PSENslock 2 con diagnostica intelligente tramite Safety Device Diagnostics (SDD): riduzione dell’onere di cablaggio e dei tempi di messa in servizio
- Soluzione completa con modulo compatto di sicurezza PNOZmulti 2
La soluzione completa per il tuo riparo mobile:
Utilizza il sensore sicuro con blocco PSENslock 2 insieme all’unità pulsanti PITgatebox, a scelta anche con l’autorizzazione all’accesso integrata, per un’operatività più semplice. In combinazione con il modulo compatto di sicurezza configurabile PNOZmulti 2 si realizza una protezione totale per i ripari mobili e tutto questo con un unico sistema. Safety Device Diagnostics (SDD) fornisce inoltre informazioni complete di diagnostica e di stato.
Lavorare in modo produttivo anche in ambienti gravosi – I vantaggi
- Resistenza a polvere, sporco, acqua
- Elevata disponibilità: l’attuatore, caratterizzato dalla flessibilità di ubicazione e con estese superfici di contatto, compensa tolleranze anche in presenza di ripari disallineati.
- Elevata produttività: prevenzione di interruzioni involontarie della produzione grazie alla protezione contro manipolazioni/manomissioni; possibilità di scelta libera della codifica
- Diagnostica intelligente nel collegamento in serie tramite Safety Device Diagnostics (SDD): onere di cablaggio ridotto grazie al collegamento in serie sicuro fino a PL e
- Vita utile lunga grazie alla tecnologia a transponder senza contatto e al blocco magnetico
- Risparmio di tempo in fase di messa in servizio grazie al montaggio semplice
Caratteristiche dei dispositivi sicuri di bloccaggio PSENslock 2
- Protezione del processo affidabile: forza di ritenuta F1max, 1000 oppure 2000 N a scelta (PSENslock: 500 N e/o 1000 N)
- Grado di protezione IP67 / IP6K9K (PSENslock: IP 67)
- Visualizzazione diretta dello stato grazie a una diagnostica semplice e immediata con i 4 LED sui due lati
- Possibilità di adattamento ai singoli requisiti grazie alla forza di blocco impostabile tramite chiave di configurazione “Config Key”
- Versione con uscite di sicurezza indipendenti dal blocco: le uscite di sicurezza (OSSD) del dispositivo di bloccaggio sicuro commutano indipendentemente dallo stato del bloccaggio e garantiscono una maggiore flessibilità nella realizzazione dell'applicazione.
La gamma di prodotti Pilz: sensori di sicurezza con blocco PSENslock
Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Germania
Telefono: +49 711 3409-0
E-mail: pilz.gmbh@pilz.de
Telefono: +41 62 889 79 32
E-mail: techsupport@pilz.ch