Interruttore di sicurezza a fune PSENrope

Sicurezza costante

Interruttore di sicurezza a fune PSENrope

Per la sicurezza di un nastro trasportatore o di una macchina: gli interruttori a fune PSENrope rappresentano una soluzione affidabile e collaudata per gestire funzioni di sicurezza in ambito produttivo. Grazie all’azionamento manuale PSENrope disattivano i processi funzionali.

Gli interruttori di sicurezza a fune PSENrope garantiscono la massima sicurezza ovunque necessario: è infatti possibile attivare la funzione di arresto di emergenza in qualsiasi punto della fune. Con una fune in grado di raggiungere la lunghezza massima di 75 metri, sono particolarmente idonei per la messa in sicurezza di grandi impianti.

PSENrope mini – la soluzione efficiente in termini di costi per la messa in sicurezza di nastri trasportatori

PSENrope mini offre un interruttore a fune particolarmente compatto ed efficiente in termini di costi, in grado di mettere in sicurezza con la massima affidabilità nastri trasportatori o macchine grazie a una fune in grado di raggiungere la lunghezza massima di 30 metri. La stabilità della custodia di metallo o plastica garantisce un’elevata robustezza.

Grazie a versioni con testina dritta e angolare, PSENrope mini possono essere montati con massima flessibilità e semplicità in molteplici situazioni di montaggio. Oltre alle versioni con funzione di arresto di emergenza, sono disponibili anche varianti con pulsante di Reset integrato, ideali per il montaggio nascosto all’interno dell’applicazione.

PSENrope mini

Soluzione di sicurezza semplice e agevole

  • Elevata semplicità di installazione e utilizzo
  • Flessibilità di impiego anche per la messa in sicurezza di impianti di grandi dimensioni
  • Portata elevata grazie alla robustezza dei componenti e alla stabilità della custodia in plastica o metallo
  • Elevata robustezza grazie alla stabilità della custodia in plastica o metallo
  • Idoneo per utilizzo Indoor e Outdoor
  • Elevato livello di sicurezza grazie alla separazione tra zona di collegamento e meccanica
  • Elevata convenienza grazie alla combinazione di arresto di emergenza e sblocco
Soluzione di sicurezza semplice e agevole

Caratteristiche dell’interruttore a fune

Caratteristiche dell’interruttore a fune
  • Per applicazioni fino a cat. PL “e” secondo EN ISO 13849-1 e SIL CL 3 secondo EN/IEC 62061
  • Pulsante di arresto di emergenza integrato
  • Contatti: 2 NC, 2 NA
  • Versioni con funzione Reset (PSENrope mini)
  • Grado di protezione: IP67

Lunga durata di esercizio - anche in condizioni estreme

Grazie alla loro robustezza e flessibilità, gli interruttori di sicurezza a fune PSENrope costituiscono una soluzione collaudata e affidabile per la sicurezza in ambito produttivo. L’efficacia degli interruttori di sicurezza a fune PSENrope è limitata esclusivamente dalla lunghezza della fune stessa, pertanto è possibile utilizzarli per mettere in sicurezza anche grandi impianti.

Lunga durata di esercizio - anche in condizioni estreme

Settori di impiego dell’interruttore a fune

La gamma di prodotti Pilz: Interruttori di sicurezza a fune PSENrope

Interruttori di sicurezza a fune PSENrope

Gli interruttori di sicurezza a fune PSENrope sono flessibili, semplici da installare e agevoli da utilizzare. Utilizzati alla prima installazione o per modifiche: Questi interruttori di sicurezza a fune semplificano l'implementazione grazie a dettagli accurati.

Accessori per gli interruttori di sicurezza a fune

Perfettamente compatibili con PSENrope: Carrucole, funi, carrucole di rinvio, molle a tiro, interfacce multiple PDP67 ecc.

Interruttore di sicurezza a fune PSENrope mini

PSENrope mini offre un interruttore a fune particolarmente compatto ed efficiente in termini di costi, in grado di mettere in sicurezza con la massima affidabilità nastri trasportatori o macchine grazie a una fune in grado di raggiungere la lunghezza massima di 30 metri.

Tecnica e tecnologia di collegamento