PNOZelog moduli di sicurezza

Garantiti contro l'usura

PNOZelog

L’innovativa serie PNOZelog combina l’esperienza Pilz nel settore dei moduli di sicurezza elettromeccanici con i vantaggi dell’elettronica moderna. Grazie a PNOZelog è possibile controllare da una a quattro funzioni di sicurezza. Caratteristiche quali l'assenza di usura, l'affidabilità e la lunga durata del prodotto ne garantiscono un utilizzo conveniente. Risparmio in fase di cablaggio! PNOZelog può essere collegato semplicemente tramite il collegamento a porte logiche. Maggior disponibilità della macchina grazie alla diagnostica estesa. I test all'avvio, gli autotest e i test ciclici garantiscono il massimo in termini di sicurezza.

PNOZelog è un modulo di sicurezza resistente a shock e vibrazioni, ed è quindi ideale in applicazioni soggette a forti vibrazioni. La soluzione completamente elettronica garantisce lunga durata e non necessita di manutenzione.

 

I vantaggi del modulo di sicurezza PNOZelog in breve

  • Minore impiego di cavi grazie a collegamenti logici semplici (AND/OR)
  • Elevata disponibilità dell’impianto grazie ad una diagnostica avanzata
  • Assenza di manutenzione grazie all’impiego della tecnologia a semiconduttore
  • Nessun malfunzionamento dovuto alla saldatura, formazione di sporco, fenomeni di rimbalzo e bruciatura dei contatti
  • Massima sicurezza grazie all'esecuzione costante di autotest; il riconoscimento degli errori non è associato al ciclo di start e stop
  • Lungo ciclo di vita anche nel caso di frequenti processi di commutazione o funzioni cicliche
  • Commutazione sicura anche con carichi minimi
  • Messa in funzione rapida, senza strumenti ausiliari, grazie ai morsetti a molla e a vite
I vantaggi del modulo di sicurezza PNOZelog in breve

PNOZelog - Le caratteristiche in breve

PNOZelog - Le caratteristiche in breve
  • Lunga durata
  • Diagnostica avanzata
  • A livello elettronico,
  • nessuna usura
  • Possibilità di collegamento
  • Compattezza

PNOZelog può essere utilizzato per la gestione completa delle funzioni di sicurezza! A questo scopo sono disponibili collegamenti (ingressi) logici. Grazie a questi collegamenti AND oppure OR non è più necessario alcun ulteriore cablaggio sull'uscita. In questo modo entrambe le uscite dei moduli PNOZelog sono sempre a disposizione.

Diagnostica agevole per un impiego conveniente

Con questa soluzione è possibile controllare due funzioni di sicurezza contemporaneamente con un unico dispositivo. Utilizzando PNOZelog si riduce l'ingombro nel quadro elettrico.

PNOZelog offre opzioni di diagnostica estese. I tempi di fermo macchina si riducono e le cause degli errori possono essere subito individuate ed eliminate. Le informazioni dettagliate sullo stato del sistema sono un valido aiuto:

  • LED per una diagnostica rapida e semplice on-site, senza l’utilizzo di attrezzi
  • Uscita di diagnostica per PLC: tutti i più diffusi sistemi PLC possono essere adattati alla diagnostica tramite driver specifici. Il dispositivo è in grado di riconoscere errori interni ed esterni, ad es. cortocircuito o errori nel cablaggio.
  • L’utilizzo di più dispositivi PNOZelog collegati tra loro è realizzabile con un solo ingresso PLC. Lo stato del dispositivo e le anomalie presenti in ingresso e in uscita vengono rilevati e quindi segnalati al sistema PLC.
Grazie al collegamento di tipo “AND” interno è possibile gestire contemporaneamente due diverse funzioni di sicurezza, con un unico dispositivo!

„2-in-1“ – il modulo bifunzionale PNOZelog

Si desidera controllare un pulsante di arresto di emergenza o un riparo mobile mediante un modulo di sicurezza compatto? Con questa soluzione è possibile controllare due funzioni di sicurezza contemporaneamente con un unico modulo. Con un impiego minimo di cavi. Con una larghezza di soli 22,5 mm, l'ingombro all'interno del quadro elettrico è ridotto al minimo. Il massimo della funzionalità si ottiene grazie al collegamento interno di tipo "AND". Ogni funzione di sicurezza dispone di un’uscita di segnalazione a parte:

  • il modulo PNOZ e5.11p controlla il comando di interruzione di emergenza/riparo mobile oppure due ripari mobili.
  • Il modulo PNOZ e5.13p permette anche il collegamento all’interruttore di sicurezza PSENmag.
Modulo bifunzionale PNOZelog - per un ingombro ridotto

Dispositivi per il controllo sicuro dei cavi PLIDdys – attivazione sicura in combinazione con PNOZ e8.1p

Grazie a PLIDdys è possibile evitare qualsiasi collegamento o attivazione involontaria di impianti in caso di guasto. Il dispositivo per il controllo dei cavi PLIDdys, in combinazione con il dispositivo di controllo PNOZ e8.1p, rappresenta la soluzione ottimale per cavi/collegamenti sicuri.

Controllo di possibili errori/guasti dei cavi e protezione contro l'attivazione in caso di guasto.

Nostra gamma di prodotti: PNOZelog

Controllo di comandi bimanuali

I moduli di sicurezza della serie PNOZelog controllano i comandi bimanuali.

Controllo di arresto di emergenza, ripari mobili e barriere fotoelettriche

I moduli di sicurezza della serie PNOZelog controllano l’arresto di emergenza, ripari mobili o barriere fotoelettriche.

Controllo di tappeti di sicurezza

I moduli di sicurezza della serie PNOZelog controllano i tappeti di sicurezza.
Top
Quartier generale

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Germania

Telefono: +49 711 3409-0
E-mail: [email protected]

Inside Sales

Gewerbepark Hintermättli
5506 Mägenwil
Schweiz

Telefono: +41 62 889 79 30
E-mail: [email protected]

Assistenza tecnica

Telefono: +41 62 889 79 32
E-mail: [email protected]

Aprire il modulo di contatto
Telefono:+41 62 889 79 30
Mail: [email protected]

“Come possiamo aiutarti?


L’interessato riconosce che tutti i dati personali raccolti potranno essere trattati, senza il suo consenso, solo ed esclusivamente per fini di esecuzione dei contratti e di gestione delle richieste formulate dall’interessato. Maggiori informazioni sulla protezione dei dati e i riferimenti di contatto del nostro responsabile della protezione dei dati sono disponibili qui: Protezione dei dati Pilz
Il consenso può essere revocato in qualsiasi momento (anche a mezzo mail).

* Campo obbligatorio