Oltre per le numerose funzionalità smart del prodotto, myPNOZ si contraddistingue anche per il suo innovativo e semplicissimo processo d’ordine. Dalla creazione personalizzata nell’editor di logica, alla simulazione fino alla vasta e completa documentazione, il tool online myPNOZ Creator offre numerose funzioni utili. Guardate e verificate voi stessi!
myPNOZ Creator e moduli myPNOZ
Processo d’ordine innovativo grazie a myPNOZ Creator

Creazione
Se in passato si dovevano consultare cataloghi e confrontare le proprietà di prodotti per trovare la soluzione ideale per le proprie applicazioni, ora tutto ciò viene effettuato da myPNOZ Creator. L’editor di logica integrato consente di definire in brevissimo tempo le funzioni di sicurezza richieste, mentre myPNOZ Creator sceglie l’hardware ottimale.
Si può così essere certi di ottenere un relè di sicurezza myPNOZ personalizzato in modo ottimale per i propri requisiti.
Simulazione e validazione
Dopo aver creato l’applicazione, è possibile simularla in myPNOZ Creator e quindi verificarne il comportamento auspicato. Inoltre myPNOZ Creator controlla automaticamente la presenza di eventuali errori di logica nella composizione e li visualizza.
Come supporto per il cablaggio successivo è possibile richiamare uno schema di collegamento personalizzato per il proprio myPNOZ creato.
Panoramica e Carrello acquisti
Una volta conclusa la creazione di myPNOZ, nel carrello acquisti è disponibile un riepilogo dell’hardware con codici prodotto corrispondenti. Mediante un codice tipo personale è possibile ripristinare il proprio progetto in ogni momento all’interno di myPNOZ Creator.
Inoltre myPNOZ può essere salvato per un’elaborazione successiva oppure condiviso con altri, ad esempio colleghi per l’ordine d’acquisto finale che viene effettuato con pochi clic del mouse.
Documentazione
Con ogni myPNOZ si riceve una documentazione completa per i propri documenti. Il file PDF creato contiene tutte le informazioni specifiche del prodotto quali la logica del sistema, lo schema di cablaggio, l’hardware utilizzato e, naturalmente, il codice tipo.
I documenti possono essere utilizzati per controlli di sicurezza e per documentazione interna.
myPNOZ Creator - In evidenza
- Creazione mediante selezione delle funzioni di sicurezza e collegamenti
- L’hardware ottimale viene determinato dal sistema
- Simulazione dell’applicazione e verifica della logica del sistema
- Panoramica di tutti i codici prodotto dei moduli e degli accessori
- Documentazione completa incl. schemi di cablaggio e tabella causa/effetto
- Salvataggio e condivisione tramite codice tipo
Crea ora myPNOZ!
Ulteriori informazioni

Domande?
Pilz è lieta di poter rispondere a tutte le domande sul relè di sicurezza modulare myPNOZ e myPNOZ Creator.

Scaricate ora il flyer di myPNOZ!
Il flyer sintetizza nuovamente tutte le informazioni sul relè di sicurezza modulare myPNOZ.

Moduli myPNOZ
Scoprite di più sulle proprietà dei moduli del relè di sicurezza modulare.
Proprietà dei moduli myPNOZ
Oltre all’ordine d’acquisto con myPNOZ Creator, Pilz offre sempre la possibilità di acquistare moduli myPNOZ singoli tramite l’e-shop dedicato. In tal modo viene garantita la massima flessibilità in caso di ordini d’acquisto per sostituzioni, espansioni di sistemi già esistenti od ordini di un elevato numero di pezzi.
Qui trovate riepilogati i punti principali e gli aspetti rilevanti dei moduli myPNOZ e loro proprietà e caratteristiche.
Ogni relè myPNOZ è costituito da un modulo principale e da almeno un modulo di espansione, è possibile integrare un numero massimo di otto moduli di espansione. Nella selezione dei moduli di espansione, è possibile scegliere liberamente dai moduli di ingresso, moduli di uscita nonché di ingresso/uscita disponibili. Grazie a questa struttura flessibile e modulare, il cliente ha la garanzia di ricevere e pagare solo le funzioni di cui ha effettivamente bisogno.
Modulo principale (17,5mm)
- Include l’alimentazione di tensione 24V DC per tutti i moduli di espansione
- Comprende una funzione di sicurezza di livello superiore (ad es. arresto di emergenza) che ha effetto su tutti i circuiti di uscita all’interno di un myPNOZ.
Moduli di uscita (17,5mm)
- Disponibili con uscite di relè o semiconduttore e come versioni ritardate
- Se un modulo di ingresso fa seguito a un modulo di uscita, viene creata una nuova zona di sicurezza
Moduli di ingresso (12,5mm)
- Controllano due ingressi di sicurezza con collegamento AND o OR
- Disponibili versioni per il controllo bimanuale IIIA o IIIC (collegamento AND)
- Hanno collegamento AND logico con la funzione di sicurezza di livello superiore nel modulo principale
- Ogni modulo di ingresso ha effetto sul modulo di uscita rispettivamente successivo
- All’interno di un modulo di ingresso ingressi di sicurezza con collegamento OR hanno sempre un collegamento AND con altri ingressi di sicurezza della zona di sicurezza
Moduli di ingresso/uscita (17,5mm)
- Controllano un ingresso di sicurezza
- Sono disponibili con uscite relè o semiconduttore e come versioni ritardate
Gamma di prodotti
Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Germania
Telefono: +49 711 3409-0
E-mail: info@pilz.de
Gewerbepark Hintermättli
5506 Mägenwil
Schweiz
Telefono: +41 62 889 79 30
E-mail: pilz@pilz.ch
Telefono: +41 62 889 79 32
E-mail: techsupport@pilz.ch