Lampade muting PITsign

Indicazione sicura degli stati di muting

Lampade muting PITsign

Il muting è la sospensione temporanea e automatica di una funzione di sicurezza durante il normale funzionamento di una macchina. Il muting è necessario soprattutto durante il trasporto di materiali in o da un'area pericolosa. Grazie a questa funzione è possibile indicare visivamente gli stati di bypass di dispositivi di protezione e, in questo modo, inviare segnali di avvertimento che indichino l’accesso involontario o intenzionale di persone in zone pericolose. Utilizzate le lampade muting PITsign Pilz!

Più di una semplice lampada

  • come componenti per il controllo delle funzioni di muting oppure come soluzione completa insieme ad altri prodotti Pilz
  • incremento del livello di sicurezza per uomini e macchine grazie alla segnalazione in fase di muting
  • produttività continua ed efficiente grazie al muting
  • soluzione completa insieme ai dispositivi di controllo certificati
  • comando sicuro e preciso delle lampade muting
  • controllo affidabile delle funzionalità della lampada
Più di una semplice lampada

I segnali generano sicurezza

Lampade muting non controllate PIT si1.1

Durante il funzionamento in modalità muting, l'utilizzatore deve essere avvertito del pericolo derivante dalla sospensione della funzione di sicurezza. Le lampade muting PITsign sono state progettate proprio per questo uso. Esse si illuminano non appena viene attivato il funzionamento in modalità muting.

Lampade muting PIT si1.1 non controllate

  • Lampada muting non controllata
  • Idonea per l’impiego con barriere fotoelettriche di sicurezza PSENopt, dispositivi con uscite bipolari, modulo di sicurezza PMUT X1P

Lampade di muting PITsi1.2 controllate

  • Lampada di muting
  • per applicazioni fino a categoria 4 secondo EN 954-1, fino a SIL 3 secondo EN/ISO 62061 e/o fino a PL “e” secondo EN ISO 13849-1
  • 2 uscite a semiconduttore per l’indicazione e la segnalazione di eventuali guasti alla lampadina
  • Utilizzabili a livello universale grazie al controllo della lampada integrato in conformità alla Norma BWS 61496-1/-2

Lampada muting a LED PIT si2.1

  • Lampada muting a LED non controllata
  • Idonea, ad es., per l’impiego con barriere fotoelettriche PSENopt, sistemi di controllo programmabili PSS, dispositivi con uscite bipolari o moduli di sicurezza PMUT X1P
  • Durata del ciclo di vita fino a 50.000 ore

Unità di segnalazione luminosa PIT si3.1

  • Unità di segnalazione luminosa non controllata
  • Segnalazione di diversi stati operativi e dell’impianto (lampada rossa e verde)
  • Segnalazione di errori di processo e violazioni di spazi sottoposti ad allarme (lampada gialla)

Segnalazione sicura

Le lampade muting PITsign vengono utilizzate soprattutto dove è necessario controllare l'accesso in sicurezza a macchine o parti di macchine per mezzo di dispositivi optoelettronici di protezione.

È questo il caso, ad esempio, di:

  • Celle meccaniche e robotizzate
  • Impianti di saldatura laser
  • Impianti per il settore Automotive

Settore applicativo

Settore applicativo

Utilizzate le barriere fotoelettriche PSENopt e le lampade muting Pilz! Otterrete la soluzione perfetta per stazioni di stoccaggio e carico dove è necessario bypassare brevemente un dispositivo di protezione. Tutte le barriere fotoelettriche Advanced offrono funzionalità avanzate come muting, blanking e collegamento in cascata. Quando il materiale raggiunge il blocco, la barriera fotoelettrica viene brevemente bypassata, la lampada muting si accende e impedisce che una persona acceda all'area pericolosa. La gamma degli accessori è molto vasta: specchi deflettori, colonne protettive per la protezione contro shock, urti e vibrazioni, custodie IP69 e barre di test.

La gamma di prodotti Pilz: Lampade muting PITsign

Lampade muting PITsign

E' possibile scegliere tra le lampade muting Pilz controllate e non controllate, oppure il tipo di sorgente luminosa: lampadina a incandescenza o LED.

Accessori lampade muting

Utilizzate anche gli accessori per le lampade muting PITsign
Top
Quartier generale

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Germania

Telefono: +49 711 3409-0
E-mail: [email protected]

Inside Sales

Gewerbepark Hintermättli
5506 Mägenwil
Schweiz

Telefono: +41 62 889 79 30
E-mail: [email protected]

Assistenza tecnica

Telefono: +41 62 889 79 32
E-mail: [email protected]

Aprire il modulo di contatto
Telefono:+41 62 889 79 30
Mail: [email protected]

“Come possiamo aiutarti?


L’interessato riconosce che tutti i dati personali raccolti potranno essere trattati, senza il suo consenso, solo ed esclusivamente per fini di esecuzione dei contratti e di gestione delle richieste formulate dall’interessato. Maggiori informazioni sulla protezione dei dati e i riferimenti di contatto del nostro responsabile della protezione dei dati sono disponibili qui: Protezione dei dati Pilz
Il consenso può essere revocato in qualsiasi momento (anche a mezzo mail).

* Campo obbligatorio