I dispositivi di comando manuali si utilizzano quando è necessario eseguire lavori in aree pericolose di macchine e impianti, ad es. per controllare manualmente le funzioni della macchina con ripari mobili aperti.
Dispositivo di comando manuale PITjog
Pericolo sotto controllo con i dispositivi di comando
Le caratteristiche dei dispositivi di comando in breve
- è possibile lavorare in tutta sicurezza in prossimità delle zone pericolose di macchine e impianti
- è possibile controllare agevolmente i processi lavorativi con ripari mobili aperti
- design ergonomico per un utilizzo confortevole
Caratteristiche dei dispositivi di comando
- custodie in plastica con tre pulsanti
- due pulsanti per funzione bimanuale, un pulsante per funzione di reset
- grado di protezione IP50
- custodia in plastica resistente
- utilizzo semplice grazie a pulsanti
- peso contenuto
- ampio raggio di azione grazie ai cavi a spirale
- custodia del dispositivo protetta e sicura
Il pericolo è sotto controllo
Il dispositivo di comando può essere impiegato per la protezione del personale in situazioni potenzialmente pericolose, ad esempio quando, con particolari modalità operative di una macchina, la funzione dei dispositivi di sicurezza deve essere completamente o parzialmente sospesa.
Alcuni settori applicativi tipici dei dispositivi di comando:
- installazione di macchine
- lavori di manutenzione
- supervisione dei processi
- modalità test
Completate la vostra soluzione!
Completate la vostra soluzione e garantite la sicurezza nell'area pericolosa di macchine o impianti! Questo è possibile grazie ai dispositivi di comando utilizzati in combinazione con i dispositivi di controllo certificati Pilz:
- comandi bimanuali P2HZ
- moduli di sicurezza PNOZ s6
- moduli di sicurezza PNOZ e2.1p
- modulo bimanuale del sistema di sicurezza modulare PNOZmulti
- dispositivi di controllo del sistema di automazione PSS 4000
PITjog è pronto per essere utilizzato in qualsiasi settore!
Nostra gamma di prodotti: Dispositivo di comando manuale PITjog
Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Germania
Telefono: +49 711 3409-0
E-mail: [email protected]
Gewerbepark Hintermättli
5506 Mägenwil
Schweiz
Telefono: +41 62 889 79 30
E-mail: [email protected]
Telefono: +41 62 889 79 32
E-mail: [email protected]