I pulsanti di enable a tre posizioni PITenable vengono utilizzati come dispositivi di comando manuali durante il lavoro in prossimità di zone pericolose di macchine o impianti, ovvero nel caso in cui sia necessario interrompere la funzione del dispositivo di protezione.
Pulsante di enable PITenable
Setup e manutenzione in tutta sicurezza con una sola mano
I vantaggi in breve
- è possibile lavorare in tutta sicurezza in prossimità delle zone pericolose di macchine e impianti
- è possibile controllare agevolmente i processi lavorativi con ripari mobili aperti
- è possibile proteggere l'utilizzatore in caso reagisca a situazioni di pericolo con paura o panico
- design ergonomico per un utilizzo confortevole
Le caratteristiche in breve
- pulsante di enable a 3 posizioni: off-on-off
- versioni con connettore angolare M12 a 5 pin oppure con cavo aperto
- assenza di manutenzione
- semplicità di fissaggio grazie al magnete di blocco
- punto di pressione più agevole e stabile
- difficilmente manipolabile
Sicurezza in tre fasi: pulsante di enable a 3 posizioni off-on-off
- Posizione 1: il pulsante non è stato ancora azionato. La macchina è in funzione e le sue funzioni di sicurezza sono attive.
- Posizione 2: la funzione di enable è stata attivata, il pulsante si trova in posizione centrale. La macchina è in funzione e la protezione dei ripari mobili è disattivata.
- Posizione 3: la funzione di protezione si attiva quando il pulsante viene rilasciato o premuto improvvisamente. La macchina viene immediatamente arrestata. Questa funzione consente di protegge l'utilizzatore nel caso in cui reagisca in maniera inconsulta ad una situazione di pericolo.
Sicurezza garantita grazie a una soluzione mirata e certificata
Per la verifica di PITenable, Pilz offre i dispositivi di controllo di sicurezza PNOZmulti e i dispositivi di controllo del sistema di automazione PSS 4000. E' così possibile utilizzare PITenable ovunque sia necessario garantire particolare protezione al personale che opera in aree pericolose.
Nostra gamma di prodotti: Pulsante di enable PITenable
Quartier generale
Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Germania
Telefono: +49 711 3409-0
E-mail: pilz.gmbh@pilz.de
Assistenza tecnica
Telefono: +41 62 889 79 32
E-mail: techsupport@pilz.ch