Componenti di sistema dei protocolli fieldbus

Gateway: affidabili convertitori di protocollo

I gateway Pilz gestiscono con elevata affidabilità la conversione dei protocolli. Questi componenti di sistema affidabili sono disponibili per la comunicazione tra i dispositivi di controllo nel sistema di automazione PSS 4000 e i sistemi di controllo di altri costruttori. Ciò consente di integrare con semplicità il sistema PSS 4000 di Pilz nelle architetture EtherCAT o CANopen già esistenti.

Vantaggi dei gateway

  • Possibilità di integrazione nelle architetture EtherCAT o CANopen già esistenti
  • Riduzione delle attività di progettazione grazie alla mappatura variabili predefinita
  • Diagnostica tramite LED di stato, avanzate funzioni di diagnostica tramite web server

Caratteristiche dei gateway

  • Gateway da Modbus/TCP Slave a EtherCAT Slave - con interfaccia fieldbus EtherCAT
  • Gateway da Modbus/TCP Slave a CANopen Slave - con interfaccia fieldbus CANopen
  • Compatibilità con i sistemi e dispositivi di controllo: PSSuniversal PLC, PSSuniversal multi, PSS 4000 con interfaccia ETH-2, sistemi di Motion Control PMCprimo
  • Compatibilità con dispositivi di diagnostica PMI

Nostra gamma di prodotti: Componenti di sistema dei protocolli fieldbus

Gateway

Sono disponibili convertitori di protocollo per la comunicazione tra i dispositivi di controllo del sistema di automazione PSS 4000 e sistemi di altri costruttori. Grazie a questi dispositivi è possibile integrare il sistema PSS 4000 in architetture CANopen o EtherCAT esistenti.
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
L’interessato riconosce che tutti i dati personali raccolti potranno essere trattati, senza il suo consenso, solo ed esclusivamente per fini di esecuzione dei contratti e di gestione delle richieste formulate dall’interessato. Maggiori informazioni sulla protezione dei dati e i riferimenti di contatto del nostro responsabile della protezione dei dati sono disponibili qui: Protezione dei dati Pilz
Il consenso può essere revocato in qualsiasi momento (anche a mezzo mail).

* Campo obbligatorio