Componenti di sistema dei protocolli fieldbus

Gateway: affidabili convertitori di protocollo

I gateway Pilz gestiscono con elevata affidabilità la conversione dei protocolli. Questi componenti di sistema affidabili sono disponibili per la comunicazione tra i dispositivi di controllo nel sistema di automazione PSS 4000 e i sistemi di controllo di altri costruttori. Ciò consente di integrare con semplicità il sistema PSS 4000 di Pilz nelle architetture EtherCAT o CANopen già esistenti.

Vantaggi dei gateway

  • Possibilità di integrazione nelle architetture EtherCAT o CANopen già esistenti
  • Riduzione delle attività di progettazione grazie alla mappatura variabili predefinita
  • Diagnostica tramite LED di stato, avanzate funzioni di diagnostica tramite web server

Caratteristiche dei gateway

  • Gateway da Modbus/TCP Slave a EtherCAT Slave - con interfaccia fieldbus EtherCAT
  • Gateway da Modbus/TCP Slave a CANopen Slave - con interfaccia fieldbus CANopen
  • Compatibilità con i sistemi e dispositivi di controllo: PSSuniversal PLC, PSSuniversal multi, PSS 4000 con interfaccia ETH-2, sistemi di Motion Control PMCprimo
  • Compatibilità con dispositivi di diagnostica PMI

Nostra gamma di prodotti: Componenti di sistema dei protocolli fieldbus

Gateway

Sono disponibili convertitori di protocollo per la comunicazione tra i dispositivi di controllo del sistema di automazione PSS 4000 e sistemi di altri costruttori. Grazie a questi dispositivi è possibile integrare il sistema PSS 4000 in architetture CANopen o EtherCAT esistenti.