Get on track for Rail 4.0!

La digitalizzazione nel traffico su rotaia

Digitalizzazione

Il traffico su rotaia non può fare a meno della digitalizzazione: per modernizzare impianti obsoleti, per incrementare capacità e affidabilità e per effettuare una manutenzione ordinaria e straordinaria capaci di risparmio in termini di risorse oltre che essere precise e puntuali. Pilz è in grado di supportare il cliente con soluzioni di sicurezza affidabili per ogni genere di requisito previsto dalla digitalizzazione per il settore ferroviario.

Pilz è una delle aziende ‘apripista’ dell’iniziativa industriale Digitalisierungsoffensive Industrie 4.0 in cui ha fatto confluire tutta la sua esperienza in materia di soluzioni per l’automazione ferroviaria. Nelle applicazioni standard quali i passaggi a livello, come sostitutivo per la tecnologia a relè ormai obsoleta ma anche in applicazioni totalmente nuove per le quali non esiste ancora una soluzione.

Perché Pilz è il partner perfetto per ogni cliente?

Esperti in sicurezza

Pilz è esperta in sicurezza:

  • Questa competenza ‘core’ viene trasmessa nelle soluzioni per l’automazione sicura del settore ferroviario.
  • Pilz offre ai propri clienti una soluzione di sicurezza di comprovate efficacia ed efficienza per applicazioni destinate al traffico su rotaia che richiedono gradi di sicurezza fino a SIL4.
  • Il sistema di automazione PSS 4000-R, composto dal sistema di controllo PLC e da numerosi moduli elettronici, è conforme alle norme CENELEC: EN 50121, EN 50126, EN 50128, EN 50129, EN 50155 ed EN 45545
 Fornitore di soluzioni

Pilz è provider di soluzioni:

  • Dai componenti software fino alla soluzione completa. Pilz supporta nella progettazione e in fase di engineering
  • Il sistema di automazione flessibile Pilz è anche la base ideale per nuovi casi di applicazione del trasporto multimodale e nella manutenzione, ad esempio per il controllo di gru, per i controlli di accesso ai locali operativi o per i task di controllo in officine riparazioni

 

Digitalizzatore

Pilz è digitalizzatore:

  • Le soluzioni Pilz hanno struttura modulare, possono essere connesse in rete e quindi adattate in modo preciso alle esigenze del cliente
  • Pilz sostiene l’organizzazione EULYNX, che riunisce i gestori dell’infrastruttura ferroviaria dei paesi dell’Europa occidentale che si preoccupano di sviluppare e rendere disponibili standard omogenei per la nuova tecnologia modulare destinata al segnalamento

Partner e referenze:

Siamo membri di:

Scopri qui quali progetti di successo Pilz ha già realizzato con i suoi clienti.

Storie di successo

Pilz è partner di EULYNX

Organizzazione EULYNX

L’organizzazione EULYNX fa affidamento su interfacce standardizzate quindi sull’interscambiabilità di componenti per la tecnologia di controllo e sicurezza. In particolare è richiesto che moduli di produttori differenti possano essere collegati in un unico sistema. Pilz supporta questa organizzazione con il proprio know-how in ambito tecnologia di sicurezza.

Attualmente Pilz sta svolgendo attività di ricerca in un progetto che indaga come il sistema di controllo del sistema di automazione PSS 4000-R in quanto object controller per uno scambio ferroviario possa comunicare con il sistema di controllo di un altro produttore. I sistemi Pilz supportano inoltre lo standard RaSTA.

Per maggiori informazioni su EULYNX

Altre domande? Richiedi qui le informazioni oppure contattaci!

Top
Quartier generale

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Germania

Telefono: +49 711 3409-0
E-mail: [email protected]

Inside Sales

Gewerbepark Hintermättli
5506 Mägenwil
Schweiz

Telefono: +41 62 889 79 30
E-mail: [email protected]

Assistenza tecnica

Telefono: +41 62 889 79 32
E-mail: [email protected]

Aprire il modulo di contatto
Telefono:+41 62 889 79 30
Mail: [email protected]

“Come possiamo aiutarti?


L’interessato riconosce che tutti i dati personali raccolti potranno essere trattati, senza il suo consenso, solo ed esclusivamente per fini di esecuzione dei contratti e di gestione delle richieste formulate dall’interessato. Maggiori informazioni sulla protezione dei dati e i riferimenti di contatto del nostro responsabile della protezione dei dati sono disponibili qui: Protezione dei dati Pilz
Il consenso può essere revocato in qualsiasi momento (anche a mezzo mail).

* Campo obbligatorio