Sicurezza delle macchine per imballare beni di consumo

Sicurezza delle macchine per imballare beni di consumo

I produttori e i fornitori leader nell'industria dei beni di consumo utilizzano macchine altamente automatizzate per la produzione e la realizzazione dei loro prodotti: colle, detersivi in polvere, prodotti cosmetici, smartphone, lenti a contatto, tabacco e molti altri ancora. Sempre più produttori di beni di consumo pubblicano i dati relativi alle misure di sicurezza sul lavoro per dimostrare il proprio impegno effettivo a favore di un ambiente di lavoro sicuro e sostenibile. Molti marchi commerciali vengono prodotti in totale sicurezza grazie all'aiuto di Pilz.

I requisiti nell'ambito della sicurezza delle macchine

- Richard Hamilton, National OH&S Manager, Bostik, Australia

L'esperienza Pilz nell'ambito della sicurezza delle macchine

Velocità elevata, avvicendamento ed elevata disponibilità sono tutti fattori che portano al limite la sicurezza di macchine, impianti e della tecnica di automazione. In seguito ad una valutazione tecnica dei rischi, Pilz è in grado di sviluppare soluzioni di sicurezza che consentono di ridurre i rischi per gli operatori e al tempo stesso aumentare la produttività.

  • Pilz permette agli operatori di lavorare a distanza di sicurezza da materiali danneggiati o intasati in macchine riempitrici ad alta velocità grazie all'impiego di soluzioni di sicurezza intelligenti sviluppate sulla base della valutazione dei rischi per la sicurezza delle macchine effettuata.
  • Loghi e marchi e informazioni sui prodotti vengono stampati con macchinari ad alta velocità. Pilz sviluppa misure di protezione per ridurre il rischio durante l'utilizzo e la regolazione di questi macchinari,
  • Pilz utilizza metodologie strutturate, basate su norme internazionali - ad es. EN 415 ed ANSI/PMMI B155.1, sia per macchine nuove sia per macchine esistenti.

 I servizi Pilz

Contatto

“Come possiamo aiutarti?


L’interessato riconosce che tutti i dati personali raccolti potranno essere trattati, senza il suo consenso, solo ed esclusivamente per fini di esecuzione dei contratti e di gestione delle richieste formulate dall’interessato. Maggiori informazioni sulla protezione dei dati e i riferimenti di contatto del nostro responsabile della protezione dei dati sono disponibili qui: Protezione dei dati Pilz