Servo-drive PMCprotego D

PMCprotego D - ottenere di più grazie al Safe Motion

Servo-drive PMCprotego D

Il moderno servo-drive PMCprotego D può essere impiegato per il controllo del movimento in tutte quelle applicazioni che richiedono un elevato livello di flessibilità e sicurezza! Il controller di azionamento supporta tutti i principali sistemi fieldbus, feedback e tipi di motori. PMCprotego D può essere integrato con semplicità in impianti esistenti. Questo garantisce estrema apertura nei confronti dei più diffusi sistemi disponibili sul mercato.

La funzione “Disattivazione coppia in sicurezza - Safe torque off (STO)” è già integrata nella versione base (on board). Numerose altre funzioni di sicurezza, come velocità ridotta in sicurezza, arresto operativo sicuro o motore fermo in sicurezza, possono essere realizzate con estrema semplicità grazie alla scheda di sicurezza estraibile PMCprotego S. Le funzioni di sicurezza sono indipendenti dal tipo di motore ed encoder utilizzato. Grazie alla soluzione di Safe Motion per ogni feedback è possibile raggiungere il Performance Level PL "e".

Per PMCprotego la flessibilità è di massima importanza: il servo-drive può anche essere utilizzato come sistema di Motion Control basato su safe-drive. E' sufficiente inserire la scheda opzionale PMCprimo C nel secondo slot di PMCprotego D per ottenere un sistema compatto di Motion Control all-in-one.

 

Completate la vostra soluzione: con i servo-motore PMCtendo SZ

Con i servo-motori PMCtendo SZ sono disponibili servo-motori idonei per il servo-drive PMCprotego D. I motori si caratterizzano per la dimensione compatta della custodia, coppie di arresto ridotte e dinamica elevata.

Per questo motivo si rivelano particolarmente idonei per assi mobili e per l’impiego in installazioni con spazio ridotto oltre a consentire una qualità di processo elevata costante.

Per scoprire di più

Servomotori PMCtendo SZ

Incredibili vantaggi del prodotto all'avanguardia nella regolazione

  • Funzioni di sicurezza integrate nell'azionamento fino a PL “e” con ciascun feedback indipendente dal tipo di encoder
  • Supporta numerosi fieldbus, feedback e tipi di motori
  • Sistema modulare con due slot per l'utilizzo della scheda di sicurezza e scheda di espansione I/O oppure Motion Control
  • Integrabile in ambienti automatizzati esistenti grazie a costi di investimento contenuti
  • Controllo sicuro dei freni con assi verticali in combinazione con la scheda di sicurezza PMCprotego S
  • Riduzione dei costi mediante impiego di versioni a bassa tensione (1x 110 V AC fino a 3x 230 V AC, grandezza 01-24)

Controller di azionamento flessibile – le caratteristiche di PMCprotego D

Controller di azionamento flessibile
  • 3 versioni con corrente nominale 01-12A, 24A, 24-72A per diversi settori applicativi
  • Disattivazione coppia in sicurezza (STO) già integrata nella versione base, ulteriori funzioni di sicurezza in combinazione con la scheda di sicurezza
  • Slot per schede di espansione (fieldbus, scheda di sicurezza, scheda per Motion Control, ecc.)
  • Servo-drive per motori con feedback come resolver o encoder seno-coseno (Hiperface, Endat), BiSS, encoder incrementali o senza sensore
  • Azionamento senza encoder per motori sincroni e asincroni fino a 60.000 U/min
  • Slot per schede SD per messa in servizio e manutenzione rapide
  • Comunicazione: EtherCAT, CANopen, SafetyNETp (in preparazione) o con schede opzionali PROFINET, PROFIBUS
  • Marchi di certificazione per un utilizzo internazionale

Per un controllo semplice di ogni applicazione grazie a PMCprotego D

  • Possibilità di impiego versatile: sono supportati oltre 50 sistemi di feedback e tecnologie motore differenti
  • Sfide complesse vengono affrontate con semplicità grazie a soluzioni di tecnologia di regolazione integrate (massima silenziosità di funzionamento, ad es. per il settore medico e in presenza di velocità motore elevate)
  • Rispetto delle Norme UE, quali quelle sul risparmio energetico e la tecnica e tecnologia di sicurezza, ad esempio
  • Massima semplicità di gestione e utilizzo per un’implementazione e una messa in servizio rapide

 

Diagnostica integrata

Il servo-drive rende disponibili tutte le informazioni e gli avvisi relativi ai sistemi di controllo principali: 

  • Dati motore
  • Dati controller
  • Stati delle diverse interfacce
  • Messaggi di errore
  • Messaggi di warning
  • Funzioni di movimentazione

Per la preparazione grafica dei dati si utilizzano le tecnologie assistive grafiche.

Grazie a PMCprotego D è possibile controllare lo stato dell'impianto in qualunque momento ed eliminare rapidamente qualsiasi errore o guasto dovesse verificarsi. È così possibile risparmiare in termini di tempo durante le fasi di messa in servizio e di produzione!

 

Diagnostica integrata

Settori di impiego del servo-drive

La gamma di prodotti Pilz: Servo-drive PMCprotego D

PMCprotego D

I servo-drive di sicurezza PMCprotego D sono dotati della funzione "disattivazione coppia" già nella versione base. Per le funzioni di movimentazione, arresto e frenatura in sicurezza è possibile utilizzare la scheda di sicurezza PMCprotego S nel servo-drive.

Accessori per PMCprotego D

E' possibile selezionare gli accessori più adatti dalla vasta gamma disponibile. Non esitate a contattarci se doveste avere necessità di versioni personalizzate del dispositivo.