Sicurezza nell'industria farmaceutica

I requisiti nell'ambito della sicurezza delle macchine

Sicurezza nell'industria farmaceutica

L'industria farmaceutica e delle bio-tecnologie impiega diverse tecnologie, macchine e impianti nella produzione di principi attivi, di pastiglie, per il riempimento di capsule ed altre forme di somministrazione ed anche per l'imballaggio. Per un'efficace sicurezza delle macchine è necessario tener conto di tutte le prescrizioni specifiche di settore e di altri fattori, ad es. ambienti a rischio esplosione, sostanze velenose e l'utilizzo di mezzi di riscaldamento e inertizzazione. Affidatevi all'esperienza Pilz in questo settore.

 

L'esperienza Pilz nell'ambito della sicurezza delle macchine

  • Processi strutturati sono essenziali per la sicurezza delle macchine. Pilz è certificata TÜV per lo sviluppo e l'implementazione di sistemi di sicurezza funzionale secondo i requisiti della norma EN IEC 61508.
  • I processi Pilz comprendono la valutazione del rischio, soluzioni di sicurezza, implementazione di sistemi e validazione della sicurezza.
  • Pilz si assume la responsabilità dei progetti dei propri clienti fino alla stesura della Dichiarazione di Conformità in qualità di mandatario secondo i requisiti della Direttiva Macchine.
  • Pilz si assume la responsabilità dei progetti dei propri clienti, che si tratti di sistemi di sicurezza di centrifughe o di sistemi di protezione contro il riempimento eccessivo di serbatoi di stoccaggio.

I servizi Pilz

Contatto

“Come possiamo aiutarti?


L’interessato riconosce che tutti i dati personali raccolti potranno essere trattati, senza il suo consenso, solo ed esclusivamente per fini di esecuzione dei contratti e di gestione delle richieste formulate dall’interessato. Maggiori informazioni sulla protezione dei dati e i riferimenti di contatto del nostro responsabile della protezione dei dati sono disponibili qui: Protezione dei dati Pilz