PSSuniversal – Moduli I/O per sistemi di controllo e sistemi I/O

Combinazioni individuali

Moduli I/O per sistemi di controllo e sistemi I/O

I moduli di ingresso e uscita possono essere combinati individualmente a seconda delle esigenze specifiche. E' disponibile una vasta gamma di moduli I/O per l'elaborazione di segnali standard, di sicurezza, digitali e analogici. Per i successivi adeguamenti del sistema è sufficiente aggiungere o sostituire i moduli. E' così possibile rispondere alle diverse esigenze in maniera molto flessibile. PSSuniversal rappresenta una soluzione unica nel suo genere per la gestione di funzioni di automazione e sicurezza in un unico sistema.

Moduli I/O, la soluzione flessibile – I vantaggi

  • composizione personalizzata dei moduli di ingresso/uscita per sistemi I/O e il sistema di controllo PSSuniversal
  • possibilità di gestire funzioni di controllo standard e di sicurezza
  • precisione di adattamento alle necessità grazie alla fine granularità del sistema
  • semplicità di sostituzione dei moduli per adeguamenti successivi del sistema
  • struttura hardware identica del sistema di I/O remoti e del sistema di controllo
  • possibilità di passare a una classe di prestazioni superiore con la semplice sostituzione del modulo principale
Moduli I/O, la soluzione flessibile

Panoramica delle caratteristiche dei moduli I/O

Panoramica delle caratteristiche dei moduli I/O
  • per l'elaborazione dei segnali di sicurezza o standard, digitali o analogici.
  • è possibile montare in serie fino a 64 moduli a scelta
  • Moduli di alimentazione per la creazione di diversi gruppi di potenziale o come modulo di refresh per classi di prestazioni superiori
  • I moduli base come unità di supporto per i moduli garantiscono una sostituzione semplice in caso di adeguamento del sistema

Moduli I/O – pronti per le più svariate applicazioni

Sono disponibili numerosi moduli di ingresso e uscita per la sicurezza funzionale e per funzioni di controllo standard in svariate applicazioni. Grazie alla fine granularità del sistema, questo può essere adattato con estrema flessibilità a diversi moduli periferici.

Moduli resistenti alle alte temperature

Gli ambienti particolarmente gravosi necessitano di componenti robusti in grado di funzionare anche con escursioni termiche elevate. A questo scopo sono disponibili moduli speciali PSSuniversal contrassegnati da una T nella denominazione. Questi moduli possono essere impiegati in tutte quelle situazioni in cui il riscaldamento del quadro elettrico risulterebbe costoso o poco conveniente oppure in cui le temperature sono estremamente elevate. Questi componenti resistono senza problemi a umidità e condensa a temperature comprese tra -30 °C e + 60 °C con un grado di contaminazione 2.

Moduli I/O – pronti per le più svariate applicazioni

Personalizzati come la vostra applicazione

Nostra gamma di prodotti: Moduli I/O per sistemi di controllo e sistemi I/O

Moduli base PSSuniversal

Morsettiere per il supporto di moduli I/O e di alimentazione. Semplici da sostituire per un adattamento ottimale al sistema: vengono installati direttamente sul modulo principale.

Moduli I/O standard PSSuniversal

Per l'elaborazione di segnali digitali o analogici. E' possibile montare in serie fino a 64 moduli I/O a scelta.

Accessori PSSuniversal

PSSuniversal dispone di numerosi accessori: morsetti terminali per guide DIN, piastre di terminazione, morsetti, cavi USB e connettori.

Moduli di alimentazione PSSuniversal

Per l'alimentazione interna e la realizzazione di diversi gruppi di potenziale.

Moduli I/O di sicurezza PSSuniversal

Per l'elaborazione di segnali digitali o analogici. E' possibile montare in serie fino a 64 moduli I/O a scelta.
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
L’interessato riconosce che tutti i dati personali raccolti potranno essere trattati, senza il suo consenso, solo ed esclusivamente per fini di esecuzione dei contratti e di gestione delle richieste formulate dall’interessato. Maggiori informazioni sulla protezione dei dati e i riferimenti di contatto del nostro responsabile della protezione dei dati sono disponibili qui: Protezione dei dati Pilz
Il consenso può essere revocato in qualsiasi momento (anche a mezzo mail).

* Campo obbligatorio