PSSuniversal 2 - Moduli I/O per il vostro sistema I/O

Combinazione libera per l’applicazione del cliente

PSSuniversal 2 - Moduli I/O

Per il sistema I/O PSSuniversal 2 sono disponibili numerosi moduli I/O per l’elaborazione dei segnali sicuri, non sicuri e digitali. E’ possibile configurare il sistema in base alle proprie esigenze e combinare in modo flessibile funzioni standard e di sicurezza. Con PSSuniversal 2 è possibile modificare in un secondo momento il sistema con la massima semplicità. La configurazione viene eseguita nel tool software PASconfig di Pilz.

Novità: area di impiego estesa per il sistema I/O remoto PSSuniversal 2!

Per il sistema I/O remoto PSSuniversal 2 sono disponibili i nuovi moduli elettronici con uscite e ingressi analogici per segnali di tensione e di corrente! Un modulo elettronico aggiuntivo dotato di 6 ingressi digitali per i segnali 120 V AC consente l’impiego con tensioni di rete, come ad esempio quella prevista per il mercato americano.

Tutti i moduli elettronici sono idonei sia per il modulo principale con PROFINET / PROFIsafe come pure con EtherNet/IP / CIP Safety. In questo modo è possibile implementare i moduli indipendentemente dalla rete di controllo utilizzata e dal protocollo. La comunicazione tra i moduli principali e quelli elettronici avviene con il supporto del modulo. È così possibile sostituire o riconfigurare i moduli elettronici durante il funzionamento senza dovere disattivare la struttura generale. Ciò riduce i tempi di fermo della macchina. È la soluzione ideale per l’automazione di ogni impianto!

 

 

 

Area di impiego estesa per il sistema I/O remoto PSSuniversal 2

Moduli I/O, la soluzione flessibile – I vantaggi

  • Adattabili con precisione ai singoli fabbisogni grazie alla granularità fine del sistema
  • Semplicità di sostituzione dei moduli per adeguamenti successivi del sistema
  • Sicurezza funzionale come funzione base

Panoramica delle caratteristiche dei moduli I/O

Caratteristiche dei moduli I/O PSSuniversal 2
  • Diagnostica precisa e puntuale, localizzazione rapida di guasti ed errori e relativa risoluzione/eliminazione
  • Dimensioni ridotte al minimo grazie all’elevatissimo grado di compattamento con un massimo di 16 canali in 12,5 mm
  • Sviluppo e struttura misti di funzioni standard e di safety
  • Possibilità di montare 64 moduli max in sequenza personalizzata
  • Un backplane in qualità di unità di supporto per i moduli assicura una sostituzione semplice in caso di adeguamenti di sistema

Speciale. Come la vostra applicazione di settore

La gamma di prodotti Pilz: Moduli I/O per il vostro sistema I/O

PSSuniversal 2 - Moduli I/O sicuri

Moduli per l’elaborazione dei segnali sicuri.

PSSuniversal 2 - Moduli I/O standard

Moduli per l’elaborazione dei segnali standard.

PSSuniversal 2 - Portamoduli

Portamoduli per montare i singoli moduli con la massima semplicità.

PSSuniversal 2 - Accessori

Accessori per PSSuniversal2, inclusi morsetti di collegamento, diversi portascritte e supporti di memorizzazione.

PSSuniversal 2 - Moduli di alimentazione

Per l’alimentazione della periferia e la realizzazione di diversi gruppi di potenziale.

PSSuniversal 2 - Moduli di collegamento segnali

Moduli per il collegamento della periferia.
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
L’interessato riconosce che tutti i dati personali raccolti potranno essere trattati, senza il suo consenso, solo ed esclusivamente per fini di esecuzione dei contratti e di gestione delle richieste formulate dall’interessato. Maggiori informazioni sulla protezione dei dati e i riferimenti di contatto del nostro responsabile della protezione dei dati sono disponibili qui: Protezione dei dati Pilz
Il consenso può essere revocato in qualsiasi momento (anche a mezzo mail).

* Campo obbligatorio