I moduli di comunicazione del sistema I/O PSSuniversal 2 fungono da modulo principale per il collegamento all’architettura del sistema esistente. In combinazione con i moduli I/O per PSSuniversal 2 l’utente ha a disposizione una soluzione personalizzata per l’espansione della propria periferia. I moduli fieldbus basati su Ethernet sono collegati al sistema di controllo superiore mediante i principali protocolli fieldbus industriali. Oltre al protocollo fieldbus viene supportato anche il relativo protocollo failsafe.
PSSuniversal 2 – Moduli di comunicazione per i sistemi I/O
La soluzione ottimale per ogni applicazione
I vantaggi in breve
- Utilizzo ottimizzato per la messa in funzione e la manutenzione
- Diagnostica precisa
- Elevata rapidità nell’individuazione ed eliminazione di errori e guasti
- Apertura
Messa in servizio semplice - panoramica delle caratteristiche
- Possibilità di adattamento a PROFINET / PROFIsafe e Ethernet/IP / CIP Safety mediante sostituzione del modulo principale
- Moduli I/O sicuri che possono essere utilizzati in modo universale per i più diversi protocolli di sicurezza
- Sviluppato per applicazioni fino a SIL 3 e secondo IEC 61508 e PL “e” secondo EN 13849 e altre norme internazionali
- Massima semplicità di configurazione tramite il software PASconfig
La soluzione ideale per ogni settore applicativo
Nostra gamma di prodotti: PSSuniversal 2 - Moduli di comunicazione
Top
Quartier generale
Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Germania
Telefono: +49 711 3409-0
E-mail: [email protected]
Inside Sales
Gewerbepark Hintermättli
5506 Mägenwil
Schweiz
Telefono: +41 62 889 79 30
E-mail: [email protected]
Assistenza tecnica
Telefono: +41 62 889 79 32
E-mail: [email protected]