Controllo sicuro dei movimenti con i sistemi compatti PNOZmulti 2

Controllo sicuro degli azionamenti

Sistemi compatti PNOZmulti 2

I moduli di controllo dei movimenti per i sistemi di sicurezza configurabili PNOZmulti 2 gestiscono il controllo sicuro dei motori. In combinazione con un dispositivo base PNOZ m B0 o PNOZ m B1 i moduli di espansione controllano uno o due assi. I moduli per il controllo sicuro dei movimenti per PNOZmulti 2 possono essere configurati con la massima semplicità grazie al tool software PNOZmulti Configurator. In questo software viene anche configurato un programma modulo indipendente (mIQ) che viene poi eseguito sul modulo per il controllo dei movimenti. Tutto ciò comporta vantaggi notevoli per l'utente: è possibile una configurazione con granularità fine di diversi settori di controllo, ad esempio velocità o numero di giri, che poi vengono eseguiti localmente sul modulo di espansione. Per l'utente tutto ciò si traduce in un aumento di flessibilità. Inoltre, questa soluzione mette a disposizione opzioni di diagnostica agevoli e un’ampia gamma di protocolli di comunicazione e fieldbus.

Un'interfaccia, progettata per il settore industriale e caratterizzata da un ciclo di vita particolarmente lungo, consente di collegare tutti i principali encoder mediante l'uso di cavi di collegamento specifici per i motori.

I vantaggi

  • Gestione di funzioni di sicurezza in conformità alla norma EN 61800-5-2 (azionamenti elettrici a velocità variabile)
  • Massima flessibilità grazie a una nuova tecnica di programma modulo (mIQ): Configurabile come sempre in maniera molto semplice con PNOZmulti Configurator
  • Rapidi tempi di intervento: Carico ridotto per il dispositivo base
  • Massimo livello di sicurezza: semplicità di configurazione delle funzioni mediante moduli software certificati in PNOZmulti Configurator
  • Elevata disponibilità: Funzioni avanzate di controllo del movimento
  • Macchine e impianti estremamente produttivi: grazie a PNOZmulti è possibile ridurre i costi ottenendo il massimo livello di sicurezza
  • Possibilità di collegamento ai principali encoder incrementali tramite un'interfaccia Mini I/O adatta all'impiego industriale

Caratteristiche dei moduli di sicurezza per il controllo dei movimenti

Caratteristiche dei moduli di sicurezza per il controllo dei movimenti
  • Per il collegamento a un dispositivo base (PNOZ m B1 o PNOZ m B0) del sistema di sicurezza configurabile PNOZmulti 2
  • Configurabile in PNOZmulti Configurator
  • Controllo di 1 asse (PNOZ m EF 1MM) o di 2 assi indipendenti (PNOZ m EF 2MM)
  • Rilevamento dei valori misurati tramite proximity ed encoder

Funzioni di controllo:

- Tensione analogica (traccia S)

Grazie ai diversi moduli del tool software PNOZmulti Configurator è possibile gestire le funzioni di sicurezza in modo semplice e veloce.
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
L’interessato riconosce che tutti i dati personali raccolti potranno essere trattati, senza il suo consenso, solo ed esclusivamente per fini di esecuzione dei contratti e di gestione delle richieste formulate dall’interessato. Maggiori informazioni sulla protezione dei dati e i riferimenti di contatto del nostro responsabile della protezione dei dati sono disponibili qui: Protezione dei dati Pilz
Il consenso può essere revocato in qualsiasi momento (anche a mezzo mail).

* Campo obbligatorio