Arresto operativo sicuro – Safe Operating Stop (SOS)

La funzione di movimento "Arresto operativo sicuro (SOS - Safe Operating Stop)" secondo EN 61800-5-2 controlla la posizione di arresto raggiunta da un asse e impedisce l'abbandono della finestra di posizione definita mediante mantenimento della regolazione dell'azionamento. Il range di controllo può consistere, in base alla configurazione, sia di controllo di motore fermo come pure di controllo di una finestra di posizione. Le funzioni di regolazione dell'azionamento restano in tal caso invariate e completamente disponibili. Abbandonando la finestra di posizione controllata, l'azionamento viene disattivato in sicurezza per proteggere uomo e macchina.

In pratica, viene utilizzato l'arresto operativo sicuro (SOS – Safe Operating Stop) quando macchine o parti delle stesse si devono trovare in sicurezza in una finestra di posizione definita oppure in fermo macchina, ad esempio durante la sostituzione di un attrezzo nella macchina.

La funzione di sicurezza è soddisfatta anche con l'ausilio del modulo per il controllo della velocità PNOZ s30!

SOS - Safe operating stop = Arresto operativo sicuro
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
Questo articolo è stato utile?
Aprire il modulo di contatto
Telefono:+41 62 889 79 30
Mail: [email protected]

“Come possiamo aiutarti?


L’interessato riconosce che tutti i dati personali raccolti potranno essere trattati, senza il suo consenso, solo ed esclusivamente per fini di esecuzione dei contratti e di gestione delle richieste formulate dall’interessato. Maggiori informazioni sulla protezione dei dati e i riferimenti di contatto del nostro responsabile della protezione dei dati sono disponibili qui: Protezione dei dati Pilz
Il consenso può essere revocato in qualsiasi momento (anche a mezzo mail).

* Campo obbligatorio