EtherCAT

EtherCAT è un sistema Ethernet real time per requisiti di hard e soft real time nella tecnica di automazione. Nel protocollo aperto dello standard IEC IEC61158 e IEC61784, così come della norma ISO 15745-4 sono stati definiti i punti principali dello sviluppo con jitter ridotto per un'esatta sincronizzazione e tempi di ciclo brevi.


Classi dispositivo EtherCAT

Il sistema EtherCAT utilizza il modello master/slave per lo scambio di dati. Il master invia i dati in uscita allo slave. Lo slave mette a disposizione al master i dati in ingresso. Una rete EtherCAT è costituita generalmente da un master e diversi slave.
Campo di applicazione
EtherCAT è adatto, in particolar modo, per le applicazioni rapide. Applicazioni classiche: industria dell’imballaggio, presse ad iniezione e centri di lavoro CNC.


Le seguenti serie di prodotti Pilz sono dotate di un'interfaccia EtherCAT:
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
Questo articolo è stato utile?
Aprire il modulo di contatto
Telefono:+41 62 889 79 30
Mail: [email protected]

“Come possiamo aiutarti?


L’interessato riconosce che tutti i dati personali raccolti potranno essere trattati, senza il suo consenso, solo ed esclusivamente per fini di esecuzione dei contratti e di gestione delle richieste formulate dall’interessato. Maggiori informazioni sulla protezione dei dati e i riferimenti di contatto del nostro responsabile della protezione dei dati sono disponibili qui: Protezione dei dati Pilz
Il consenso può essere revocato in qualsiasi momento (anche a mezzo mail).

* Campo obbligatorio