Laser scanner di sicurezza PSENscan

Controllo produttivo delle superfici - anche in serie!

Immagine prodotto PSENscan

Il laser scanner di sicurezza PSENscan offre un controllo bidimensionale delle superfici con un angolo di apertura di 275 gradi e una portata del campo protetto fino a 5,5 metri. Grazie alla libertà di configurazione dei campi protetti e sottoposti ad allarme e all’adattamento a situazioni strutturali, il laser scanner di sicurezza può essere integrato in modo ottimale nelle più diverse applicazioni. Il laser scanner di sicurezza PSENscan è particolarmente adatto alla protezione fissa e mobile delle zone e al controllo di accesso.

Utilizza per configurare in modo semplice e rapido tutti i parametri necessari per il funzionamento del laser scanner di sicurezza PSENscan. In combinazione con i sistemi compatti configurabili PNOZmulti o i sistemi di controllo PSSuniversal è possibile ottenere una soluzione conveniente e completa da un unico fornitore.

Messa in sicurezza ottimale delle zone pericolose grazie ai laser scanner di sicurezza

Protezione fissa delle zone pericolose

Protezione fissa delle zone pericolose

I laser scanner di sicurezza PSENscan rilevano l’avvicinamento di una persona a un movimento pericoloso. L’ingresso nel campo sottoposto ad allarme causa un rallentamento controllato del movimento pericoloso, in caso di ingresso nel campo protetto il movimento viene arrestato.

Video: Protezione delle zone pericolose

Protezione accesso zona posteriore

Protezione accesso zona posteriore

In zone pericolose con scarsa visuale, i laser scanner di sicurezza PSENscan riconoscono la posizione esatta delle persone e impediscono il riavvio del movimento pericoloso.

Video: Protezione accesso alle zone posteriori

Protezione di accesso

Protezione di accesso

I laser scanner di sicurezza PSENscan garantiscono un’ottimale protezione degli accessi alle zone pericolose in caso di accesso delle persone. Inoltre, grazie agli ingressi integrati di muting, sono adatti anche alle applicazioni che prevedono il carico e lo scarico simultaneo di materiale.

Video: Protezione di accesso

Tutto sotto controllo - I vantaggi del laser scanner di sicurezza PSENscan

  • Integrazione semplice grazie alla custodia compatta e configurazione libera dei campi protetti e sottoposti ad allarme
  • Controllo simultaneo fino a 3 zone protette separate e possibilità di impostare fino a 70 configurazioni commutabili
  • Collegamento in serie fino a 4 scanner
  • Display operatore integrato per una visualizzazione diretta delle informazioni
Immagine prodotto Dettaglio PSENscan
Collegamento in serie di PSENscan

Laser scanner di sicurezza PSENscan in serie

  • Potenziale risparmio per onere di cablaggio grazie alla variante master-encoder
  • Gestione semplice e flessibile grazie a una risoluzione elevata da 30, 40, 50, 70 e 150 mm
  • Disponibilità elevata con accessori completi come ad es. il modulo principale e di memoria sostituibile
  • Idoneo per molteplici applicazioni grazie all’impiego in un range di temperatura ambiente compreso tra -10 e + 50° C

Caratteristiche del laser scanner di sicurezza

  • Conformità e omologazione secondo EN/IEC 61496- 1 (tipo 3), EN ISO 13849- 1 (PL d/cat 3) e IEC 61508 (SIL 2)
  • Angolo di apertura: 275°
  • Portata: 3 e/o 5,5 m di zona di sicurezza, 40 m di zona di allarme
  • Tempo di reazione: 62ms
  • Grado di protezione: IP65
  • Semplicità di configurazione grazie a PSENscan Configurator
  • Ulteriori funzioni per le versioni Light, Master e Slave: Muting, EDM, Override
  • Ulteriori funzioni per la versione Master: riavvio secondo EN ISO 61496-3, applicazioni verticali
Angolo di apertura del laser scanner di sicurezza

Novità: PSENscan – con interfaccia Profinet

Immagine prodotto

Grazie alla nuova interfaccia Profinet, il laser scanner di sicurezza di Pilz può essere facilmente collegato nelle reti Profinet. La semplicità del cablaggio consente di effettuare una messa in servizio rapida. I dati possono essere visualizzati direttamente nel sistema di controllo e garantiscono una diagnostica completa e veloce. Il nuovo PSENscan PN offre inoltre ulteriori funzionalità quali il controllo simultaneo fino a otto zone protette e una maggiore rapidità del tempo di avvio.

Soluzione flessibile per ogni applicazione

I laser scanner di sicurezza PSENscan garantiscono il controllo produttivo delle superfici per l’applicazione, sia singolarmente che con collegamento in serie o anche in caso di una sostituzione. Possibilità di controllare fino a 3 zone di sicurezza.

Controllo fino a 3 zone di sicurezza

Controllo contemporaneo fino a 3 zone di sicurezza

Con PSENscan è possibile controllare contemporaneamente fino a tre zone di sicurezza in modo indipendente tra loro. In caso di accesso di una persona, viene arrestata solo la relativa parte dell’impianto. In tal modo vengono ottimizzate le distanze di sicurezza dell’impianto. Questo consente un aumento della produttività e l’ergonomia dell’impianto, con una sicurezza ottimale.

La codifica consente una “vicinanza senza interferenze”

La codifica consente una “vicinanza senza interferenze”

Grazie alla codifica, due laser scanner di sicurezza non collegati in serie possono essere implementati con flessibilità a poca distanza tra loro. Ciò consente di incrementare la disponibilità della macchina e dell’impianto e ridurre i tempi di produzione.

Elevata disponibilità grazie a Fast Replacement

Elevata disponibilità grazie a Fast Replacement

I laser scanner di sicurezza PSENscan dispongono di un modulo di memoria sostituibile. Se in presenza di un danneggiamento viene installato un altro laser scanner (modello identico), è possibile trasferire in modo semplice la configurazione al nuovo dispositivo.

Messa in sicurezza dei sistemi di trasporto senza conducente AGV

Ulteriori informazioni

La gamma di prodotti Pilz: laser scanner di sicurezza

Laser scanner di sicurezza PSENscan

Il laser scanner di sicurezza PSENscan offre un controllo delle superfici bidimensionali con un angolo di apertura di 275 gradi e una portata del campo protetto fino a 5,5 metri.

Accessori PSENscan

Perfettamente compatibile con i laser scanner di sicurezza PSENscan: accessori per un montaggio semplice e rapido.
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
L’interessato riconosce che tutti i dati personali raccolti potranno essere trattati, senza il suo consenso, solo ed esclusivamente per fini di esecuzione dei contratti e di gestione delle richieste formulate dall’interessato. Maggiori informazioni sulla protezione dei dati e i riferimenti di contatto del nostro responsabile della protezione dei dati sono disponibili qui: Protezione dei dati Pilz
Il consenso può essere revocato in qualsiasi momento (anche a mezzo mail).

* Campo obbligatorio