Ostfildern, 26 nov 2025

Visione completa e attendibile del ciclo di vita delle macchine: con MYZEL Lifecycle Platform - Una sola piattaforma per uomo e macchina

Con l’innovativa MYZEL Lifecycle Platform, Pilz - azienda leader in automazione - presenta la sua offerta SaaS per la gestione centralizzata di macchine e personale. La piattaforma digitale supporta i responsabili della produzione e della sicurezza nel funzionamento safe, secure, efficiente e conforme alle norme delle macchine lungo il loro intero ciclo di vita.

Pilz, azienda esperta in Safety e Security per l’intero ciclo di vita delle macchine, integra ora il suo vasto portfolio di prodotti e servizi con una piattaforma digitale. La prima release di MYZEL Lifecycle Platform supporta l’utente nella gestione delle macchine e del personale e lo assiste ogniqualvolta si tratta di ottemperare a leggi e requisiti di sicurezza.

Un’offerta su misura, per ogni esigenza
MYZEL Lifecycle Platform si compone di un nucleo imprescindibile, noto come myCore, oltre che di componenti che possono essere scelti liberamenti, i cosiddetti Workflow. Per prima cosa gli operatori procedono alla mappatura digitale dei propri siti produttivi, completi di macchine e utilizzatori, all’interno di MYZEL Lifecycle Platform. In myCore vengono quindi memorizzati tutti gli artefatti rilevanti relativi a una macchina, quali ad esempio le istruzioni per l’uso, le certificazioni, i protocolli o i dati del personale. Mediante l’Asset Management integrato è possibile richiamare questi documenti in qualsiasi momento e da qualsiasi posizione e migliorare la visione d’insieme sul proprio parco macchine.

In aggiunta a questo, gli utenti possono per prima cosa optare per tre diversi workflow e sottoscrivere un abbonamento su base mensile a seconda delle esigenze che permetterà loro di utilizzare:

  • mySafeDesign – Il workflow per la progettazione sicura delle macchine guida l’utente attraverso la valutazione del rischio o la validazione, sia per le macchine nuove che per quelle esistenti nel parco macchine.
  • mySafeOperation – Con il workflow per il funzionamento sicuro delle macchine gli utenti ricevono assistenza e supporto per la manutenzione e l’ispezione conformemente alle disposizioni di legge.
  • myAccessControl – Per la gestione dei diritti e delle autorizzazioni individuali di accesso e intervento del personale è disponibile il workflow per l’Access Management industriale.

Assistenza per sicurezza e documentazione
I rispettivi flussi di lavoro, i cosiddetti workflow, racchiudono check-list e modelli/template di grande utilità, da implementare ad esempio per avere sempre una situazione aggiornata della manutenzione di una macchina o delle autorizzazioni e qualifiche del personale. MYZEL Lifecycle Platform contribuisce così a trasmettere una visione d’insieme migliore e, al contempo, a realizzare processi maggiormente efficienti durante la produzione. Grazie a una dashboard customizzata, gli utenti tengono sotto controllo lo stato dei propri asset con massima semplicità e immediatezza e individuano dove occorre intervenire, ad esempio in prossimità di scadenze o in mancanza di qualifiche o certificazioni. La piattaforma supporta inoltre l’utente nella produzione di prove e relativi documenti lungo l’intero ciclo di vita. I modelli/template rispecchiano quindi lo stato della legislazione e delle norme.
Con MYZEL Lifecycle Platform gli operatori di macchine sono in grado di garantire che i loro macchinari sono sempre allo stato dell’arte per quanto concerne safety e security. La relativa documentazione e gli artefatti digitali rilevanti sono archiviati in modo chiaro, semplice e centralizzato nella piattaforma digitale e possono essere allocati alle macchine e assegnati al personale. Ne consegue una semplificazione delle attività per gli operatori e un incremento di sicurezza e produttività grazie all’ottemperanza a norme e disposizioni. La piattaforma è basata su cloud, soddisfa i più stringenti requisiti in materia di sicurezza dei dati ed è certificata secondo ISO/IEC 27017 e ISO/IEC 27018. Tutti i dati sono conservati su server nell’Unione Europea.

MYZEL Lifecycle Platform è già disponibile e sarà costantemente integrata con nuove funzionalità.

La piattaforma digitale MYZEL Lifecycle Platform supporta i responsabili della produzione nel funzionamento safe, secure, efficiente e conforme alle norme delle macchine lungo il loro intero ciclo di vita. Questa piattaforma combina inoltre la gestione di macchine e personale in un unico sistema. (Foto: © Pilz GmbH & Co. KG)
La piattaforma digitale MYZEL Lifecycle Platform supporta i responsabili della produzione nel funzionamento safe, secure, efficiente e conforme alle norme delle macchine lungo il loro intero ciclo di vita. Questa piattaforma combina inoltre la gestione di macchine e personale in un unico sistema. (Foto: © Pilz GmbH & Co. KG)

La piattaforma digitale MYZEL Lifecycle Platform supporta i responsabili della produzione nel funzionamento safe, secure, efficiente e conforme alle norme delle macchine lungo il loro intero ciclo di vita. Questa piattaforma combina inoltre la gestione di macchine e personale in un unico sistema. (Foto: © Pilz GmbH & Co. KG)

Top
Quartier generale

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Germania

Telefono: +49 711 3409-0
E-mail: [email protected]

Contatto con la stampa

Telefono: +41 62 889 79 30
E-mail: [email protected]

Aprire il modulo di contatto
Telefono:+41 62 889 79 30
Mail: [email protected]

“Come possiamo aiutarti?


L’interessato riconosce che tutti i dati personali raccolti potranno essere trattati, senza il suo consenso, solo ed esclusivamente per fini di esecuzione dei contratti e di gestione delle richieste formulate dall’interessato. Maggiori informazioni sulla protezione dei dati e i riferimenti di contatto del nostro responsabile della protezione dei dati sono disponibili qui: Protezione dei dati Pilz
Il consenso può essere revocato in qualsiasi momento (anche a mezzo mail).

* Campo obbligatorio