Con l’unità di comando PITgatebox IOLS, l’azienda leader nell’automazione Pilz amplia oggi il proprio sistema IO-Link Safety. In questo modo, macchine e impianti possono essere gestiti e comandati con sicurezza, maggiore semplicità ed efficienza. Tramite IO-Link Safety Master, PITgatebox IOLS trasmette in tempo reale i dati di diagnostica, ad esempio lo stato di porte e lo stato di funzionamento di sistemi per ripari mobili, direttamente al sistema di controllo dell’impianto. I vantaggi per gli utenti si traducono in costi di manutenzione e funzionamento ridotti e sistemi per ripari mobili più efficienti e performanti.
Ostfildern, 28 ott 2025
Unità di comando PITgatebox di Pilz, ora con collegamento IO-Link Safety - Maggiore efficienza e sicurezza per ripari mobili
Pilz amplia costantemente la propria gamma di prodotti IO-Link Safety: oltre al primo IO-Link Safety Master PDP67 certificato, ora il sistema IO-Link Safety di Pilz è integrato con l’unità di comando PITgatebox IOLS. In questo modo gli utenti della tecnologia IO-Link possono implementare in modo efficiente ed efficace anche funzioni di sicurezza. In quanto protocollo di comunicazione aperto e standardizzato, IO-Link Safety facilita sia la messa in servizio che la manutenzione degli impianti. Inoltre, grazie a funzioni di diagnostica intelligente, è possibile individuare tempestivamente e a livello centrale eventuali errori o guasti. Questo, a sua volta, garantisce una maggiore disponibilità e tempi di fermo macchina ridotti.
Protezione all inclusive per ripari e porte
Gli utenti possono utilizzare PITgatebox IOLS come dispositivo singolo o in combinazione con ulteriori interruttori di sicurezza con e senza bloccaggio. Grazie a IO-Link Safety, l’onere di configurazione per tali applicazioni viene ridotto sensibilmente e in modo uniforme. Inoltre, con il collegamento punto-punto, anche il cablaggio risulta più semplice. Grazie alla possibilità di collegamento degli interruttori di sicurezza Pilz quali PSENmlock, PSENslock2 e PSENcode, gli operatori degli impianti ottengono una soluzione per ripari mobili modulare e personalizzata in base alle proprie esigenze da un unico fornitore.
L’unità di comando PITgatebox IOLS riunisce pulsanti, interruttori a chiave e pulsante di arresto di emergenza, e offre anche il vantaggio di una configurazione personalizzata. I sistemi per ripari mobili possono in questo modo essere realizzati non solo in modo sicuro ed efficiente, ma anche flessibile.
Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Germania
Telefono: +49 711 3409-0
E-mail: [email protected]
Telefono: +41 62 889 79 30
E-mail: [email protected]